Product-Highlights
Recherche produit
Obturateur à aiguille Z3240/1
Description:
Compact Shot
Matière:
230 V AC , thermocouple = Fe-CuNi, Type J
Documentation actuelle (du produit):
Compact Shot
Matière:
230 V AC , thermocouple = Fe-CuNi, Type J
Documentation actuelle (du produit):
| Numéro de cde. | Numéro matière. |
|---|---|
| Z3240/1/18x100 | 2029742 |
| Numéro de cde. | Numéro matière. |
|---|---|
| Z3240/1/18x 80 | 2029741 |
| Z3240/1/18x100 | 2029742 |
| Z3240/1/18x125 | 2029743 |
| Z3240/1/18x140 | 2029744 |

Deutsch
English
Español
Francais
Italiano
汉语










