Dieser Content ist zu sehen, wenn der Flashplayer nicht installiert ist.

La future génération d'outillage pour capsules de bouchage


 

Le défi

La qualité du produit fut d'une importance significative pour nos partenaires de projet. En outre, ils souhaitaient une nette réduction des entre-axes de cavités tout comme un coût d'outillage et une consommation d'énergie plus faibles.

L'objectif fut un environnement de production énergétiquement plus efficient, associé à un outillage au design simple et facile d'entretien.

Réalisation du projet

  • La gestion du projet fut entièrement prise en charge par HASCO. De la construction jusqu'à la fabrication de l'outil, en passant par les adaptations nécessaires du noyau éclipsable Z3600/S.
  • Grâce à une analyse Moldflow, les durées de cycle ont pu être minimisées afin de garantir une meilleure qualité des pièces.
  • Diminution des écarts de cavités grâce à l'emploi du noyau éclipsable Z3600/S HASCO
  • La consommation énergétique d'une presse de moulage électrique par injection a pu être abaissée à seulement 3 kilowatts / heure d'exploitation grâce à la technologie unique du noyau éclipsable.
  • Haute sécurité lors du processus de démoulage grâce à un actionnement par commande fixe de l'outillage.
  • Température réglable du noyau central du Z3600/S – refroidissement ou climatisation par eau possible - pour durée de cycle court en cas de pièces à paroi mince et une qualité de surface optimale.
  • Production sans bavures. Le noyau peut être utilisé sans aucune lubrification : Aucune souillure de l'article.
  • Utilisation du Value Shot Z202/... éprouvé : réglage remarquable, conception modulaire et coûts d'entretien faibles.

Vous pouvez lire la description complète de la réalisation du projet sur le prospectus ci-dessous :

 

Noyau éclipsable HASCO – Z3600/S

Article : Capuchon avec anneau de sécurité du fabricant Plastic Closures Ltd.

Z202../… Value Shot, inégalable par son rapport qualité / prix!