La nouvelle génération des systèmes à canal chaud normalisés
Le nouveau distributeur pour canal chaud H106/... se distingue, comme son prédécesseur Z106/..., par un flux optimal de la coulée et un chauffage uniforme. La nouveauté réside ici dans l'utilisation des éléments chauffants tubulaires Z 11381/... flexibles et ne requérant que très peu d’entretien. Cet élément chauffant résistant aux hautes températures est étanche à l'humidité, empêchant ainsi tout court-circuit.
Le nouvel éjecteur-coupleur pneumatique de HASCO
Plus particulièrement en cas de changements d'outils fréquents, le couplage du système de démoulage à l'éjecteur prend un temps considérable sur le temps de montage - et le temps de montage se traduit par un temps d’arrêt coûteux.
Grâce au nouvel éjecteur-coupleur pneumatique Z1680/... de HASCO, ces frais peuvent être nettement réduits. Ce produit doté d’une puissance fiable et compact est actionné pneumatiquement et arrête d'une manière sécuritaire les tiges d’accouplement par un système de veruillage mécanique, même sans air comprimé maintenue.
Idéal pour les outils à empreinte multiple : Z3280/...S Compact Shot, multi-module
Grâce à sa technique de construction, le multi-module combine les avantages d’une buse simple à ceux d’une multipointe et contribue ainsi largement à la fabrication nettement plus économique d'outils à empreintes multiples.
Il réunit 2 à 6 buses Compact Shot Z3210/... combinées en une puissante unité.
H106/... La nouvelle génération des systèmes à canal chaud normalisés
Z1680/... Le nouvel éjecteur-coupleur pneumatique
Z3280/.../S Compact Shot, multi-module

Deutsch
English
Espanol
Francais