Dieser Content ist zu sehen, wenn der Flashplayer nicht installiert ist.

15% de Remise* sur les dateurs de la gamme HASCO Z 48/.. et Z 48700/..

* 15% de remise pour toute commande du 01.09 au 31.12.2010
10% de remise pour toute commande du 01.01 au 31.03.2011

Z 48/.. une solution efficace pour un marquage clair et précis

  • Positionnement précis par système bille / ressort éprouvé
  • Changement simple de l'insert flèche depuis le plan de joint possible (Z 485/..)
  • Pas de décalage axial de l'insert lors du montage

commander maintenant...

Z 48700/.. une solution fiable et moderne

  • Disponible à partir du diamètre 2.6 mm
  • En acier inoxydable 1.4112
  • Mécanisme dépourvu d'usure
  • Montage, réglage et interchangeabilité depuis le plan de joint possible

commander maintenant...

HASCO Shop

Commandez sur HascoShop 24h/24

Telechargement