04/05/2010

Toolox 33 – désormais disponible en P, K20 et K252

HASCO propose les qualités d'acier à outils TOOLOX® modernes comme matériau alternatif aux aciers de formage plastique conventionnels.

 

Les avantages des qualités d’acier TOOLOX sont particulièrement estimés dans la construction de moules, mais aussi pour la fabrication de composants d’outils et de machines de haute qualité.

 

Le Toolox33 d’HASCO est un acier à outils prétraitré rappelant l’acier 1.2311 par ses propriétés métallurgiques et d’usinabilité supérieure par rapport à l’acier 1.2312. Il se laisse aisément graver, souder ou encore polir. D’une structure sans tension ni contraintes internes, il n’est pas nécessaire de procéder à un recuit de stabilisation.

 

L’homogénéité de la structure du Toolox33 présente des caractéristiques ESU en raison de la fusion CSR spéciale à laquelle il est soumis. Quasiment indéformable, il est souvent possible de procéder directement à l’usinage suivant le code ISO K20. Les alésages de colonnage intégrés réduisent les frais de mise en fabrication et permettent de fixer directement la plaque sur le dispositif de serrage HASCO A8001, ce qui réduit significativement le temps de montage. Les propriétés matérielles du Toolox33 permettent en outre un usinage plus rapide pour des durées de vie d’outils plus élevées. Dans le cas d’enlèvements de copeaux extrêmes, HASCO propose également la qualité K252 avec surcotes dans les alésages de colonnage.

 

La phase de recuit de stabilisation longue et coûteuse est désormais superflue, de même qu’une quelconque reprise par rectification. Les dépenses de finition après fraisage sont fortement réduites, dans la mesure où des tolérances de fabrication inférieures peuvent être atteintes dès le travail d’ébauche. Le Toolox33 en K20 avec alésages de colonnage offre à présent la possibilité d’usiner les plaques de moule dans un dispositif de serrage.

 

Avec les nouvelles plaques disponibles P/..., K252/... et K20/..., le constructeur de moules dispose maintenant d'une gamme de plaques lui permettant de réduire considérablement ses durées de production et ses coûts.

Télécharger image:

Toolox Normplatte
Toolox33_K_P-Platten.jpg (2126x1535, 282 KB)
 

Fichier:

 

Contact:

HASCO Hasenclever GmbH + Co KG
Auftragszentrum

Allemagne


++49 (0)2351 957 444
++49 (0)2351 957 555
order.de@hasco.com