15/10/2011

HASCO Z3150/... Ugello ad otturazione

Applicazioni professionali di sistemi di otturazione nel settore packaging

 

La nuova serie di ugelli a canale caldo HASCO Z3150 Valve Gate Shot rappresenta una speciale evoluzione degli ugelli ad otturazione per applicazioni complesse specifiche del settore del packaging. Nel rinnovare questa serie di ugelli è stata dedicata particolare attenzione alle esigenze specifiche dei settori a cui si rivolge. Il nuovo sistema di otturazione HASCO consente di contare su un migliore controllo dei processi. Il serraggio contemporaneo di tutti gli aghi sotto pressione garantisce il riempimento di tutte le cavità. Questa soluzione consente inoltre di contare su una trasmissione eccellente del mantenimento della pressione ed impedisce la fuoriuscita del filamento e la tenuta del fuso.

 

Inoltre, la struttura dell’ugello garantisce una lunga durata del punto di iniezione, grazie ad un comando preciso dell’ago e al movimento dello stesso. Una filettatura di estrazione supplementare per la guida aghi e i fori di estrazione per il riscaldamento ugello facilitano ulteriormente gli interventi di servizio. La serie Valve Gate Shot è particolarmente indicata per la lavorazione di PP, PE e PS, con una grammatura compresa tra 5 e 25 g. Grazie a un diametro di passaggio anteriore di appena 10 mm, un diametro del corpo dell’ugello di 16,5 mm e alle lunghezze dell’ugello ben calibrate comprese tra 80 e 180 mm, non è soltanto possibile realizzare cavità ravvicinate, ma si possono anche raggiungere facilmente eventuali posizioni di iniezione scomode. L’elevata semplicità di manutenzione di questa serie di ugelli è garantita dalla presenza di termoelementi e di termosensori intercambiabili. La posizione flessibile delle resistenze è stata ulteriormente allargata prevedendo un supporto di testa più stabile. Questa struttura consente anche di sostituire l‘unità riscaldante direttamente in macchina senza implicare lo smontaggio dello stampo. I tempi di fermo macchina e manutenzione vengono notevolmente ridotti.

Allo stesso modo, è possibile regolare e sostituire gli aghi sulla macchina dal lato posteriore, senza dover procedere con lo smontaggio del distributore a canale caldo. Se necessario, anche le singole cavità sono disinnestabili. I rispettivi aghi si possono bloccare separatamente in corrispondenza del fine corsa anteriore.

Di serie, gli ugelli sono forniti come corpo unico con le valvole ad ago pneumatiche Z10750/... . In alternativa è tuttavia possibile utilizzare anche tutti i tipi di azionamento tradizionali, come ad es. schede di azionamento e altri mezzi diversi. Con il suo eccezionale rapporto prezzo/prestazioni, lo Z3150/… HASCO offre all’utilizzatore soluzioni di chiusura ad ago professionali agli stessi prezzi generalmente applicati per i sistemi aperti convenzionali.

In termini di qualità, non è stato accettato alcun compromesso. Oltre ad un sistema di riscaldamento durevole, vengono utilizzati infatti soltanto materiali di alta qualità sia per il corpo ugello, che per gli aghi, i comandi degli aghi ed i componenti di azionamento. Tutti i componenti vengono realizzati con le tolleranze ristrette. Va ricordato infine che l’elevato grado di standardizzazione di questa serie di ugelli garantisce anche un’eccellente disponibilità dei particolari di ricambio e soggetti ad usura, in tutto il mondo, grazie alla rete globale di assistenza clienti HASCO.

scaricare l'immagine:

Z3150 Presse
Z3150_Presse.jpg (2126x1535, 332 KB)
 

Contatto:

HASCO Hasenclever GmbH + Co KG
Römerweg 4
58513 Lüdenscheid

Germania


800 839 060 (numero gratuito)
800 839 058 (numero gratuito)
info.it@hasco.com