La nuova serie HT consente di sfruttare le alte temperature
Grazie ai notevoli sviluppi e alle ricerche nel settore, HASCO è in grado di offrire uno speciale sistema di temperatura rinnovato che ammette temperature di esercizio costanti fino a 250° C, a seconda della sostanza utilizzata.La nuova gamma HT si basa sul programma standard HASCO ormai lungamente testato ed è compatibile con lo stesso. La maggiore durata di utilizzo è garantita da uno speciale elemento di tenuta che, contrariamente alle guarnizioni tradizionali, si caratterizza per una resistenza alla temperatura costante in linea con le esigenze riscontrate.Tutti gli elementi di temperatura che contengono già di serie le nuove guarnizioni sono identificabili dalla sigla aggiuntiva HT. Questo nuova soluzione ha consentito di misurare e migliorare anche la quantità di flusso nei canali. I vari miglioramenti strutturali hanno consentito di aumentare il flusso degli elementi di accoppiamento fino al 10%...
HASCO offre attualmente il più piccolo cursore trasversale meccanico esistente sul mercato: Z18110/...
Con il cursore trasversale HASCO Z18110/…, HASCO ha introdotto sul mercato il più piccolo cursore trasversale meccanico a guida forzata. Grazie alla sua forma, lo Z18110/… offre nuove possibilità per la liberazione dei sottosquadra nel settore della produzione di stampi. L’accesso ai sottosquadra, difficilmente eseguibili, viene consentito dalla sua struttura compatta...
HASCO Z3150/... Ugello ad otturazione
Il nuovo ugello modulare multiplo Z3280/.../S raggruppa da 2 a 6 ugelli Compact Shot Z3220/..., Z3230/... adattati ad una sede di montaggio ristretta. Grazie alla sua speciale struttura modulare consente l’iniezione in cavità non raggiungibili con una soluzione tradizionale a canali caldi ed offre una flessibilità di disposizione dei punti di iniezione non realizzabile con un ugello ad iniezione multipla classico.
La nuova serie HT consente di sfruttare le alte temperature
HASCO offre attualmente il più piccolo cursore trasversale meccanico esistente sul mercato: Z18110/...
HASCO Z3150/... Ugello ad otturazione

Deutsch
English
Español
Francais
Italiano
汉语