Vivere HASCO live
HASCO partecipa attivamente a oltre 35 fiere e manifestazioni in tutto il mondo.
Venite a farci visita.
Per gli appuntamenti fieristici aggiornati consultate il seguente link:
Calendario attuale delle fiere
HASCO – Novità al FAKUMA di Friedrichshafen
Numerose le innovazioni nei settori Accessori per stampi e canali caldi che saranno presentate al FAKUMA di Friedrichshafen dall’azienda di Lüdenscheid/Germania specializzata nella produzione di elementi standard per stampi e canali caldi per l’industria dello stampaggio e della lavorazione della plastica.
La Divisione Accessori per stampi proporrà la sua nuova gamma di prodotti per la regolazione della temperatura. Numerosi i miglioramenti e le innovazioni proposte per il settore, tra cui una migliore gestione della temperatura e della quantità di flusso nei sicuri e collaudati accoppiamenti HASCO.
Tra i prodotti principali che verranno presentati quest’anno ci sarà anche un cursore trasversale di nuova concezione, pensato specificamente per i sottosquadri di piccole e medie dimensioni.
Gli espulsori a due stadi completi di elementi funzionali rivestiti in DLC, garantiscono un significativo miglioramento in termini di durata.
Estrattori, espulsori e boccole di guida in futuro saranno disponibili nei magazzini con rivestimento DLC di serie.
Anche la Divisione Canali Caldi fa un passo avanti in direzione di un orientamento tecnologico futurista. Un cilindro idraulico preposto alla movimentazione dei pacchetti delle valvole ad ago migliora la facilità di manutenzione dei sistemi, consentendo di effettuare lo smontaggio senza dover aprire l’azionamento idraulico. In questo modo, sistema e spazio circostanti non sono a contatto con l'olio idraulico.
Un’ulteriore soluzione di azionamento per i pacchetti di valvole ad ago consiste nel comando con servomotore corredato da una nuova tecnica di controllo pensata specificatamente per le aziende specializzate nella lavorazione della plastica. Completano il settore degli azionamenti una nuova gamma di valvole ad ago modulari, adattate al comando unico, sia pneumatico che idraulico, sono disponibili in diverse tipologie di alloggiamento.
Il nuovo sistema di chiusura ad ago Valve Gate Shot pensato per il settore dell’imballaggio conquisterà il pubblico con diverse caratteristiche ottimizzate per i processi produttivi e la manutenzione e con nuove lunghezze per gli ugelli, il tutto a un prezzo interessante.
Offrire le più innovative tecnologie per l’incremento dell’efficienza e la produttività e la volontà di ridurre i costi sono aspetti prioritari in numerosi prodotti sviluppati da HASCO.

Deutsch
English
Español
Francais
Italiano
汉语