Neue Produkte



Z 494 Kupferkernstifte

Neue HASCO Stahl/Kupferkernstifte Z 494/...
Weltneuheit! Exklusiv nur von HASCO!

HASCO bietet als erster und einziger Lieferant die völlig neu entwickelten Stahl/Kupferstifte als Normalie an.



1.2099 Chromstahl

Innovativer Werkzeug Chromstahl 1.2099HASCO.M, die moderne Alternative zum 1.2085.
HASCO hat sein Stahlangebot um den neuen Werkzeug Chromstahl 1.2099HASCO.M erweitert. Es handelt sich hierbei um die Weiterentwicklung des bekannten 1.2085.



Z 1697 Zweistufenauswerfer

Neuer HASCO-Zweistufenauswerfer Z1697/... für den dezentralen Einbau
Mit dem neuen Zweistufenauswerfer Z1697/... bietet HASCO ein neues Entformungselement an, welches speziell für den außermittigen Einbau bestimmt ist.



Z 1212 Waermeisolierplatte

Die neue Wärmeisolierplatte Z1212/... von HASCO
Die kostengünstige Alternative für Anwendungen im mittleren Belastungsbereich. Mit diesem Produkt setzt HASCO den Maßstab in Sachen Preis-/Leistungsverhältnis.



Z 412 Auswerferstifte

Die neuen Auswerferstifte Z412/... von HASCO mit Molybdändisulfit-Beschichtung
Neu im Programm von HASCO sind MSO2 – beschichtete Auswerferstifte Z 412/... mit zylindrischem Kopf nach DIN ISO 675. Auch für Spritzgießwerkzeuge.



H 4015 Heißkanalsystem

Heißkanalsystem H4015/... komplett montiert und verdrahtet
Die neuen H4015/... komplett verdrahteten Heißkanalsysteme ergänzen das umfangreiche HASCO-Programm an montierten Normsystemen, Einbausystemen und Heißen Seiten um eine weitere interessante Komponente.



Z 3210 Compact Shot

HASCO Z3210/... Compact Shot, Heißkanaldüse für kleine Nestabstände.
Die neu entwickelte Z3210/... Compact Shot Düsenbaureihe zeichnet sich besonders durch kleinste Außenabmessungen bei gleichzeitig großer Variabilität bei der Düsenlänge aus.



H 7000 Mini Heißkanalsystem

Mini Heißkanalsystem H7000/..., H7001/....
Das HASCO Mini Heißkanalsystem H7000/..., H7001/ wurde zur angusslosen Direktanspritzung von Klein- und Kleinstteilen entwickelt.



Z 1293 Multizonenregler

HASCO Multizonenregler Z 1293/... Überlegene Leistungsfähigkeit zu attraktiven Preisen.
Die bekannte und praxiserprobte HASCO Regeltechnik-Familie wurde durch die neue Generation Multizonenregler Z1293/... ergänzt.