Umfangreich erweitertes HASCO-Flachstahlprogramm






















Umfangreich erweitertes HASCO-Flachstahlprogramm

HASCO hat sein Flachstahlprogramm deutlich erweitert. Die P5600 Qualität wurde in das präzisere F-Programm integriert. Der Kunde hat nun eine Auswahl von weit über 3.000 verfügbaren Größen. Sämtliche Abmessungen sind unter einer Bestellnummer zusammengefasst - so lassen sich die benötigten Fertigmaße einfach und schnell finden.

Insgesamt wird das angebotene Flachstahlprogramm auch durch zahlreiche neue Werkstoffe deutlich ausgebaut. Neu hinzugekommen sind der sehr gut polierbare Einsatzstahl 1.2162 und der durchhärtende Kaltarbeitsstahl 1.2363, der sich zudem durch eine extrem hohe Verschleißbeständigkeit auszeichnet.

Ebenfalls als Präzisionsflachstahl ist jetzt der vorvergütete Chrom-Edelstahl 1.2099 erhältlich. Dieser Werkstoff hat exzellente Zerspanungseigenschaften, ist sehr verzugsarm und verfügt über eine ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit.

Alle Abmessungen und Toleranzen sind praxisorientiert und entsprechen der DIN 59350. Besonders hervorzuheben ist der kundenfreundliche Service der Online-Bestellung zum Festpreis, ein wesentlicher Vorteil hier - die Legierungszuschläge werden nicht wie bei anderen Anbietern zusätzlich berechnet.

Schnell und zuverlässig sind die Artikel über den Online-Bestellservice im HASCOShop, www.hascoshop.com, zu beziehen.