|
HASCO Multi-Zonen-Regler Z1230/...
Überlegene Leistungsfähigkeit zu attraktiven Preisen.
Die bekannte und praxiserprobte HASCO Regeltechnik-Familie wurde durch die neue Generation Multi-Zonen-Regler Z1230/... ergänzt. Der Basisregler besteht aus einem robusten, rollbaren Schaltschrank und ist vorrangig für
die Regelung von hochfachigen Heißkanalsystemen konzipiert. Dabei erfüllt
er höchste Qualitätsansprüche und wird in drei Varianten angeboten.
Eine komfortable, bei Bedarf abnehmbare PC-Bedienung mit Touch Screen Oberfläche bietet höchsten Komfort bei optimaler Übersichtlichkeit und Bedienerführung. Für den rauhen Fertigungsbetrieb empfiehlt sich die praxistaugliche Ausführung mit preisgünstigem Bedienpanel, mit Folientastatur und optionaler Software.
Der Regler kann auch ohne Touch Screen und Bedienpanel verwendet werden. In Verbindung mit einer Software, die auf jedem beliebigen PC oder Laptop mit Windows-Betriebssystem installiert werden kann, ermöglicht dieser dem Anwender den kompletten Bedienkomfort und Diagnoseumfang des Touch Screen Gerätes mit integriertem Industrierechner.
Ferner bieten die umfangreichen Diagnose- und Protokollfunktionen Vorteile beim Testen und Anfahren komplexer Heißkanalformen. Alle ermittelten Parameter lassen sich mühelos abspeichern und verwalten, hierzu stehen umfangreiche Speicher- und Darstellungsmöglichkeiten zur Verfügung.
Sowohl der Produktionsprozess selbst, als auch evtl. auftretende Fehler werden übersichtlich aufgezeichnet und dokumentiert und unterstützen eine schnelle und gezielte Fehlerdiagnose. Die Langzeitspeicherung dieser Daten ermöglicht eine optimale Prozessüberwachung und dessen Protokollierung.
Lastkreisüberwachung, Fühlerüberwachung, Strommessung, programmierbarer Softstart, Verbundaufheizung, Stellerbetrieb, Temperaturanhebung und programmierbare Parameter sind als Standardfunktionen definiert. Ferner sind Zusatzfunktionen wie Werkzeugspeicher, Fehlerlogbuch, Diagrammdarstellung und eine Datenschnittstelle bei den Varianten 1 und 3 sowie mit der optionalen Software auch bei der Variante 2 verfügbar.
Erhältlich sind diese Geräte in 6 Zonen-Schritten von 48 bis 96 Regelzonen. Wie bei allen Regelgeräten von HASCO erfolgt auch hier der Werkzeuganschluss über die bekannten Kraft-/Signalkabel Z 1225/ ff....
Neben der Regelgenauigkeit von <1° C ist gerade im Hinblick auf die Werkzeugüberwachung und Diagnosefunktionen nochmals das hervorragende Preis-/Leistungsverhältnis dieser Multi-Zonen-Regler
zu erwähnen.
|