Normalien Neuprodukte



+++ Unsere neuen Produkte aus dem Normalien Programm +++


Aktuellste Neuprodukte

 Umfangreich erweitertes HASCO-Flachstahlprogramm
 HASCO Sicherheitskupplung Z80700/... - der neue Standard für Sicherheit
 Neue Schriftstempel Z48700 - auch für kleinste Einbauräume
 Schieberprogramm Z1800ff - umfassende Sortimentserweiterung mit neuen Lösungen
 Zweistufenauswerfer Z1692 - neue Anwendungsmöglichkeiten durch zwei völlig unabhängige Auswerferhübe
 Einfallkern Z3600 - wir machen es Ihnen passend mit individuellen Lösungen
 Temperierelemente Z963, Z8052, Z8053 und Z9680 - innovative Temperierlösungen
 Blockzylinder Z2350 - der hält was er verspricht
 Hydraulikprogramm Z2700 - alle Schläuche und Verbindungselemente passend zu unseren Hydraulikzylindern
 Verteilerbox Z14801 - wir schaffen Ordnung bei umfangreicher Sensorik im Spritzgiesswerkzeug
 PTFE-Temperierschläuche Z856 - fertig konfektioniert als Glatt- und Wellschlauch
 Wartungsfreie Führungsbuchsen Z1000W, Z1100W - Ausführung mit neuen Toleranzen
 Angiesseinssatz Z1050 - reproduzierbare Qualität auch bei hochfachigen Anwendungen



Flachstahl Programm

Umfangreich erweitertes HASCO-Flachstahlprogramm

HASCO hat sein Flachstahlprogramm deutlich erweitert. Die P5600 Qualität wurde in das präzisere F-Programm integriert. Der Kunde hat nun eine Auswahl von weit über 3.000 verfügbaren Größen. Sämtliche Abmessungen sind unter einer Bestellnummer zusammengefasst - so lassen sich die benötigten Fertigmaße einfach und schnell finden.

Weitere Informationen:
HASCO-Flachstahlprogramm




z80700

HASCO Sicherheitskupplung Z80700/... - der neue Standard für Sicherheit

Die Produktionssicherheit hat für viele kunststoffverarbeitende Unternehmen heute eine sehr große Bedeutung. HASCO trägt dieser Kundenerwartung Rechnung und präsentiert die hochwertigen Temperierkupplungen nun auch in der Ausführung als Sicherheitskupplung.

Weitere Informationen:
Z80700/...




z48700












Neue Schriftstempel – auch für kleinste Einbauräume

Die Kennzeichnungsanforderungen für Kunststoffteile machen auch vor kleinen Produkten nicht Halt.

HASCO hat jetzt mit der Produktreihe Z48715/... Mini-Datumsstempel ins Programm aufgenommen, die mit einem 2,6 mm kleinen Durchmesser selbst Kleinstteile noch präzise mit Produktdaten beschriften können.

Weitere Informationen:
Z48700/... PDF




z1800












HASCO-Schieberelemente Z1800/...

Die in Baukastentechnik neu erhältlichen Schieberelemente von HASCO sind für den Werkzeugkonstrukteur und für den Formenbauer interessant, weil sie Schieberlösungen variabel machen, Kosten kalkulierbarer und konstruktive Lösungen vereinfacht werden. Besonders in engen Einbausituationen sind gesteuerte Schieberfunktionen direkt aus der Werkzeugbewegung oft wünschenswert, ohne dafür einen hohen konstruktiven Aufwand betreiben zu müssen.

Weitere Informationen:
HASCO-Schieberelemente Z1800/...




z1800












Neue Lösungen für mehrstufige Auswerfereinheiten

Der neue HASCO-Zweistufenauswerfer Z1692/... mit vorlaufendem Einzelhub bietet dem Anwender völlig neue Lösungsmöglichkeiten für mehrstufige Entformungsbewegungen. Die Besonderheit ist, dass der Entformungsvorgang in zwei vollständig voneinander getrennten Hubbewegungen vollzogen wird, welche dabei unter Formschluss zwangsgesteuert betätigt werden. Die Hübe können stufenlos ausgelegt werden.

Die hervorragende Kraftübertragung erfolgt über Segmente mit grossem Querschnitt und langer Führung. Der präzise gefertigte Zweistufenauswerfer Z1692/... ist in drei Grössen verfügbar und wird darüber hinaus auch als fertig konfektionierte Lösung mit bereits abgestimmtem Hub 1 angeboten.

Als Abrundung des umfangreichen Sortiments an Entformungslösungen hat HASCO die Abmessungspalette des bewährten Zweistufenauswerfers Z1691/... um die Grösse 52 mm nach oben erweitert. Die Weiterentwicklung des Klassikers Z169/... besticht durch eine Zentralschmierung, eine integrierte Flanschbefestigung und eine einfache Montage am Auswerferpaket. Mit der neuen Abmessung ist diese technische Lösung prädestiniert für große Werkzeugabmessungen. Herausragende Parameter sind Hub 1 mit 18-110 mm und Hub 2 mit max. 180 mm sowie die zulässigen Maximalkräfte von 14.000 kg statisch und 1.600 kg dynamisch.

Fazit: Diese neuen Mehrstufenauswerfer-Lösungen von HASCO bieten lange Werkzeuglebensdauer bei hoher Produktivitätskonstanz.

Weitere Informationen:
Zweistufenauswerfer Z1692/...




z1800












Einfallkerne Z3600/.../S für Kappen und Schraubverschlüsse

Das Entformen von Innenkonturen und Innengewinden in Formteilen war schon immer eine werkzeugtechnische Herausforderung. HASCO bietet deshalb für dieses Einsatzgebiet den Einfallkern Z3600 ab sofort als kundenspezifische Sonderanfertigung an. Es stehen dazu individuelle Größen zwischen 12 und 200 mm mit hubbestimmten, unterschiedlichen Längen zur Verfügung. Speziell für die Mehrkavitätenanwendung sind hier attraktive Staffelpreise hinterlegt.

Weitere Informationen:
Einfallkern Z3600S/...


z1800












Neue Temperierelemente

Umlenkanschlüsse Z8052/..., Z8053/...
für die wirtschaftliche Herstellung von Temperierkreisläufen in Werkzeugen in denen Umlenkungen notwendig sind.

Verteilerrohr Z963/...
speziell für die Temperierung von rotierenden axial stehenden Formkernen, ermöglicht somit eine artikelnahe Temperierung zum Beispiel bei der Entformung von Gewinden.

Spiralkern Z9680/...
für eine gleichmäßige Kerntemperierung, modular verlängerbar, ideal für Reihenschaltung.

Weitere Informationen:
Umlenkanschlüsse Z8052/..., Z8053/...
Verteilerrohr Z963/...
Spiralkern Z9680/...




z2350












Neue kompakte Blockzylinder Z2350/... für vielseitigen Einsatz

Im Werkzeug-, Vorrichtungs- und Maschinenbau werden häufig lineare Bewegungen mit hohen Kräften und kurzen Hüben gebraucht. Beispiele hierfür sind Spann-, Schub- und Positionieraufgaben oder automatisierte Einlegevorgänge. In Spritzgießwerkzeugen sind diese Bewegungsabläufe ebenfalls notwendig, denn sind Schieberpartien und Kernzüge nicht über die Bewegung der Schließeinheit zu steuern, muss hierzu eine andere pragmatische Lösung gefunden werden.

Weitere Informationen:
Neue kompakte Blockzylinder Z2350/...




z2700 z2700
































Neue Temperierschläuche

Das aktuelle HASCO - Temperiersystem für die Medien Luft, Wasser und Öl wurde um folgende Schlauchausführungen ergänzt:

EPDM- Schlauch Z 852/..., speziell für Sattdampf und Heißwasser, bis 15 bar und 165°C

PTFE- Schlauch Z 856/1/ ..., glatte Seele im Stahlgeflechtmantel, bis 130 bar und 260°C

PTFE- Schlauch Z 856/2/ ..., außen gewellte Seele im Stahlgeflechtmantel, bis 100 bar und 260°C.

Zusätzlich bietet HASCO jetzt auch Schläuche und Armaturen für den Bereich Hydraulik an:

Hydraulikschlauch Z2720/..., NBR mit zweilagigem Stahlgeflecht, bis 400 bar und 100°C

Hydraulikschlauch Z2721/..., HYSTREL mit zweilagigem Kevlar, bis 400 bar und 90°C.

Alle Schlauchvarianten werden in Längen nach Werksnorm angeboten.

Neue Temperieranschlüsse

Für die Nenndurchmesser DN 5, 9, 13 und 19 mm werden Übergangs- kupplungen und -nippel zum Adaptieren unterschiedlicher Systemdurchmesser angeboten.

Übergangskupplung Z 802 /... mit Absperrventil. Zum Reduzieren und Kuppeln unterschiedlicher Kühlsystemdurchmesser, z.B. von 9 auf 5, von 13 auf 9 oder von 19 auf 13 mm.

Übergangsnippel Z 830 /... mit freiem Durchgang. Zum einfachen Verlängern von Schläuchen durch beidseitig aufsteckbare Schnellverschlusskupplungen mit und ohne Ventil.

Sehr praktisch sind die neuen Kennzeichnungsclips Z 8081/... bis Z 8084/... aus PA 6.6 für den Einrichter.

In den Farben rot und blau verfügbar, werden diese Clips zum Markieren des Vor- und Rücklaufs einfach auf die HASCO-Schnellverschlusskupplungen z.B. Z 80/... oder Z 807/... gesteckt. Ordnungsgemäß positioniert, blockieren sie das unbeabsichtigte Trennen der Schlauchverbindung und verhindern so ein versehentliches Öffnen der Verriegelung durch das Bedienpersonal.

Die Clips tragen auf diese einfache Weise zur Arbeitssicherheit bei und kennzeichnen gleichzeitig beim Aufstecken den Vor- und Rücklauf. Diese kostengünstigen Artikel werden in Packeinheiten von 20 Stück für die Norm-Durchmesser 5, 9 und 13 mm angeboten.




TOOLOX®












TOOLOX® – Die neue Generation HASCO-Werkzeugstahl

HASCO bietet jetzt neu die modernen TOOLOX® -Werkzeugstahlqualitäten an, als Alternativwerkstoffe zu den konventionellen Kunststoffformenstählen 1.2311 und 1.2312. Die Vorzüge der TOOLOX - Stahlqualitäten 33 und 44 sind im Formenbau aber auch für die Herstellung von hochwertigen Werkzeug- und Maschinenkomponenten besonders hoch geschätzt.

Weitere Informationen:
TOOLOX® - Die neue Generation HASCO-Werkzeugstahl




HASCO Klinkenzug Z174/...





























Erweiterung des Klinkenzug-Größenangebots Z174/...

Bei mehrstufigen Trennungsöffnungen, beispielsweise bei Dreiplattenlösungen in Spritzgießwerkzeugen, werden häufig Klinkenzüge eingesetzt. Eine Klinkenzugvariante wird bei HASCO unter der Artikelnummer Z174/... im Normalien-Programm geführt. Die bisher für kleinere und mittelgroße Serienwerkzeuge vorgesehenen Z174/... Klinkenzüge zur adaptiven Außenmontage am Werkzeug sind mit 50, 80 und 100 mm Hub ausgelegt.

Größere Formteilabmessungen und die daraus resultierenden schwereren Werkzeuge erfordern allerdings nicht nur längere Hübe und größere Öffnungsverzögerungen, sondern auch die Möglichkeit der Übertragung höchster Zugkräfte. Die mit bewährter Zuverlässigkeit arbeitenden Klinkenzugvarianten von HASCO sind nun funktional identisch und in konstruktiv gleichartiger Ausführung auch für höhere Belastungen, längere Hübe und optional größere Verzögerungen ergänzt worden. Die neuen Z174/... Klinkenzüge runden das Lieferprogramm nach oben ab, sie sind ab Lager lieferbar. Der Einsatz wird überwiegend in den größeren Formabmessungen erfolgen.

Durch die Erfahrungen mit der vielfach bewährten Technik doppelseitig wirkender Verriegelungsmechanismen in Klinkenzügen bietet diese Programmergänzung auch neue Lösungswege in der Groß-Werkzeuggestaltung. Bei Berücksichtigung der Zugbelastung und einer konsequenten Anpassung an größere Plattenöffnungswege bei großen Werkzeugabmessungen bieten die neuen Z174/.. selbst bei kurzen Taktzeiten und hohen Entformungs-kräften extreme Sicherheitsreserven in Bezug auf Verschleiß und Instandhaltung.

Fazit: Lange Werkzeuglaufzeiten bei hoher Produktivitätskonstanz.

Weitere Informationen: HASCO Klinkenzug Z174/...




Flexibles Dichtelement A4200/…














































HASCO - Flexibles Dichtelement A4200/…

Mit dem A4200/MurSeal® Flexibles Dichtelement bringt HASCO eine weitere Weltneuheit auf den Markt!

Das jetzt von HASCO neu vorgestellte flexible Dichtelement A4200/MurSeal® bietet neue Qualitäts-Standards beim Umspritzen von Einlegeteilen.

Worum geht es?
Mit dem Einbau der flexiblen Dichtelemente in den Kavitätenbereich eines Spritzgießwerkzeuges können Metall-Einlegeteile grat- und beschädigungsfrei mit Kunststoff umspritzt werden.

Was bedeutet A4200/MurSeal® ?
Das Material der Dichtelemente wurde in enger Kooperation mit dem Kunststoffinstitut (KIMW) in Lüdenscheid, der Fa. Murtfeldt aus Dortmund (dem führenden Hersteller verschleißfester Kunststoffe) und Anwendern der Metallumspritzungs-Technologie im Rahmen einer mehrjährigen Projektarbeit gemeinsam entwickelt. Das Ergebnis dieser konstruktiven Zusammenarbeit ist das erste Kunststoffdichtelement für Spritzgießwerkzeuge, welches mit sehr hoher Standzeit ein grat- und beschädigungsfreies Umspritzen von Metall-Einlegeteilen ermöglicht.

Auf dem Markt gibt es kein vergleichbares Material, welches an die Vorzüge des Dichtelementes A4200/MurSeal® heranreicht.

A4200/MurSeal® ist praxiserprobt!
Bisher hat sich der Einsatz von A4200 erfolgreich bewährt beim Verspritzen von verstärkten und unverstärkten Kunststoffen. Die spanabhebende Bearbeitung der flexiblen Dichtelemente A4200 ist problemlos und ähnelt der Formgebung von metallischen Einsätzen.

A4200/MurSeal® „hält dicht“
Einlegeteile werden zuverlässig ohne Beschädigung und Gratbildung umspritzt, wenn A4200 in den abzudichtenden Bereichen des Einlegers als Einsatz im Spritzgießwerkzeug montiert ist. Besonders vorteilhaft einzusetzen bei Blechdicken ab ca. 4 mm.

A4200/MurSeal® hilft Ihnen rationeller zu fertigen!
Durch den Wegfall von Nacharbeitungskosten und durch Reduzierung der Ausschussquote können die Stückkosten nach bisheriger Erfahrung deutlich gesenkt werden. Das flexible Dichtelement A4200 wird exklusiv nur von HASCO angeboten!

MurSeal® ist ein Warenzeichen der Murtfeldt Kunststoffe GmbH & Co. KG entstanden in Gemeinschaftsentwicklung mit dem KIMW Lüdenscheid.

Weitere Informationen: A4200/… Produktinformation



HASCO-Verriegelungszylinder Z2301

HASCO-Verriegelungszylinder Z2301/..., kompakter Aufbau und zuverlässige Funktionsweise.

Neu im Sortiment von HASCO ist der Verriegelungszylinder Z2301/..., der sich durch große Stabilität und Funktionssicherheit auszeichnet. Dieser neuentwickelte, hydraulische Verriegelungszylinder wird vorzugs- weise zur Betätigung von Schiebern, Kernen und ähnlichen Bauteilen in Spritzgießwerkzeugen eingesetzt.

Weitere Informationen: Z2301/... Produktinformation



HASCO-Korrosionsschutzpatrone Z9900

Neue HASCO-Korrosionsschutzpatrone Z9900/...

Die Qualität eines Spritzteiles ist bekanntermaßen sehr stark von der richtigen, also optimalen Temperierung der Spritzgießform abhängig. Unter wirtschaftlicher Betrachtung ist die Kühlzeit die längste zyklusbestimmende Periode im Spritzgießprozess von Kunststoffartikeln und hat damit entscheidenden Einfluss auf die Anzahl der produzierten Artikel. Aus diesem Grund wird verstärkt auf eine optimale Kühlungsauslegung geachtet, um das bestmögliche Ergebnis zu erzielen.

Weitere Informationen: Z9900/... Produktinformation



HASCO-Näherungsschalter Z1477

HASCO-Näherungsschalter Z1477/...

Der neue, induktive Näherungsschalter Z1477/... ergänzt das aktuelle HASCO-Programm im Bereich der Normalien für die Positionsüberwachung von Bewegungsabläufen. Neben der reproduzierbaren Genauigkeit zeichnet sich dieser Näherungsschalter durch eine extrem hohe Temperaturbeständigkeit von bis zu 140°C aus. Die berührungslose und verschleißfreie Arbeitsweise garantiert zudem eine hohe Lebensdauer.

Weitere Informationen: Z1477/... Produktinformation



TA 4200 Dichtelement

HASCO - Flexibles Dichtelement A4200/…

Mit dem A4200/... Flexibles Dichtelement bringt HASCO eine weitere Weltneuheit auf den Markt!

Das jetzt von HASCO neu vorgestellte flexible Dichtelement A4200/... bietet neue Qualitäts-Standards beim Umspritzen von Einlegeteilen.

Weitere Informationen: A4200/... Produktinformation



Z 494 Kupferkernstifte

Neue HASCO Stahl/Kupferkernstifte Z 494/...

Weltneuheit! Exklusiv nur von HASCO!

HASCO bietet als erster und einziger Lieferant die völlig neu entwickelten Stahl/Kupferstifte als Normalie an.

Weitere Informationen: Z494/... Produktinformation



1.2099 Chromstahl

Innovativer Werkzeug Chromstahl 1.2099HASCO.M, die moderne Alternative zum 1.2085.

HASCO hat sein Stahlangebot um den neuen Werkzeug Chromstahl 1.2099HASCO.M erweitert. Es handelt sich hierbei um die Weiterentwicklung des bekannten 1.2085.

Weitere Informationen: 1.2099HASCO.M Produktinformation



Z 1697 Zweistufenauswerfer

Neuer HASCO-Zweistufenauswerfer Z1697/... für den dezentralen Einbau.

Mit dem neuen Zweistufenauswerfer Z1697/... bietet HASCO ein neues Entformungselement an, welches speziell für den außermittigen Einbau bestimmt ist.

Weitere Informationen: Z1697/... Produktinformation



Z 1212 Waermeisolierplatte

Die neue Wärmeisolierplatte Z1212/... von HASCO

Die kostengünstige Alternative für Anwendungen im mittleren Belastungsbereich. Mit diesem Produkt setzt HASCO den Maßstab in Sachen Preis-/Leistungsverhältnis.

Weitere Informationen: Z1212/... Produktinformation



Z 236 Kurzhubzylinder

Z236/.. , Z2360/.. Kurzhubzylinder, doppeltwirkend.

Der doppeltwirkende hydraulische Kurzhubzylinder Z 236 /... ist eine hervorragende Alternative, um Auswerfer- und Entformungs- bewegungen in Spritzgieß und Presswerkzeugen durchzuführen.

Weitere Informationen: Z236/... Produktinformation



Z 412 Auswerferstifte

Die neuen Auswerferstifte Z412/... von HASCO - mit Oxidbeschichtung.

Neu im Programm von HASCO sind die plasmanitrierten Auswerferstifte Z 412/... mit zylindrischem Kopf nach DIN ISO 675. Die schwarze Oxidbeschichtung wirkt als Korrosionsschutz und sorgt zusätzlich für hervorragende Notlaufeigenschaften und eine größere Lebensdauer. Aufgrund der abriebfesten, schwarzen Oberfläche sind diese Auswerferstifte auch für Spritzgießwerkzeuge bestens geeignet..

Weitere Informationen: Z412/... Produktinformation