TOOLOX® – Die neue Generation HASCO-Werkzeugstahl


TOOLOX®










































TOOLOX® – Die neue Generation HASCO-Werkzeugstahl

HASCO bietet jetzt neu die modernen TOOLOX® -Werkzeugstahlqualitäten an, als Alternativwerkstoffe zu den konventionellen Kunststoffformenstählen 1.2311 und 1.2312. Die Vorzüge der TOOLOX - Stahlqualitäten 33 und 44 sind im Formenbau aber auch für die Herstellung von hochwertigen Werkzeug- und Maschinenkomponenten besonders hoch geschätzt.

Spannungsarm bearbeiten mit TOOLOX 33

TOOLOX 33 ist ein spannungsarmer, vorvergüteter Werkzeugstahl mit ESU-Eigenschaften. Durch seine außergewöhnlich hohe Zähigkeit mit 1080 N/mm² Zugfestigkeit und durch seine hohe Formstabilität eignet er sich speziell für Spritzgießwerkzeuge. TOOLOX 33 ist in den bekannten HASCO-Standardabmessungen als P1100-Normplatte in gefräster und geschliffener Ausführung erhältlich. Sondergrößen sind auf Anfrage lieferbar.

Die neue Fertigungsphilosophie – der vorgehärtete TOOLOX 44

TOOLOX 44 ist der weltweit einzige mit 45 HRC vorgehärtete Werkzeugstahl, der ab Werk in dieser Qualität angeboten wird. Wegen dieser Basishärte bei Anlieferung können die sonst zusätzlich notwendige Wärmebehandlung und die entsprechende Nacharbeit entfallen. Durchlaufzeiten, Kosten und Ausfallrisiko werden somit minimiert. TOOLOX 44 ist auf Kundenwunsch in Sonderanfertigung lieferbar.

TOOLOX 33 und 44 – zwei Werkzeugstähle mit starken Eigenschaften

Einige positive Grundeigenschaften sind bei beiden Stählen vergleichbar:

- Kosten senkend und Zeit sparend durch überragend gutes Bearbeitungsverhalten
- Spannungsarm, daher nahezu verzugsfreie Bearbeitung
- hohe Maßstabilität, auch bei hohen Spanleistungen
- wegen hoher Temperaturverträglichkeit (590°C) gasnitrierbar und
  PVD-beschichtbar
- homogene Struktur für ausgezeichnete Polier- und Ätzergebnisse
- hervorragende Wärmeleitwerte und extrem hohe „on duty“-Standzeiten in
  Werkzeug und Maschine.


Weitere Informationen:
TOOLOX® 33 – Die neue Generation HASCO-Werkzeugstahl
TOOLOX® 44 – Die neue Generation HASCO-Werkzeugstahl