HASCO Universal Nadelventil Z10710/…






















HASCO Universal Nadelventil Z10710/..., grenzenlos flexibel



Im Heißkanalbereich gängige Einzelnadelverschlusslösungen konfrontieren den Anwender mit einer Vielzahl von Einschränkungen und führen in der Praxis oft zu Problemen.

Schmelzeteilung erzeugt Bindenähte auf flächigen Teilen, die Auswahl an Düsenlängen und Durchmessern ist beschränkt, die Ergebnisse aus Einfach-Kleinserienwerkzeugen lassen sich nicht einfach in Serienwerkzeuge mit mehreren Kavitäten portieren, da sich der Düsentyp dabei vollständig ändert, die Baugröße der handelsüblichen Einzelnadelverschlussdüsen führt zu großen Aufbauhöhen und Werkzeuggrößen usw.

Mit dem neuen Z10710/... Universal Nadelventil löst HASCO auf bestechend einfache Art und Weise eine Vielzahl dieser Probleme auf einen Schlag. Das Grundkonzept der Nadelverschlusseinheit ist Universalität und Modularität.

Die in zwei Standardgrößen erhältliche Nadelantriebseinheit kann mit allen HASCO-Techni Shot und Valve Shot Düsen kombiniert werden. Damit erschließt sich dem Anwender ein sehr breites Spektrum an Düsenbautypen, Massekanaldurchmessern und Düsenlängen bis 300mm, Nadelführungs- und Anschnittvarianten. Anwendungen aus dem technischen Bereich mit unterschiedlichsten Artikelgewichten und Füllstoffen können ebenso einfach und flexibel realisiert werden, wie Verpackungs- oder Medizintechnikapplikationen.

Das System baut extrem kompakt und lässt sich auch in kleine Formen mit geringer Aufbauhöhe problemlos integrieren.

Ein entscheidender Vorteil des Z10710/... ist, dass die Einheit sowohl als Einzeldüse, zentral in der Formmitte, als auch als Antriebseinheit zwischen Heißkanalverteiler und Düse eingesetzt werden kann. Damit lassen sich die in Vorserien- oder Prototypenwerkzeugen mit einem bestimmten Düsentyp gewonnenen Erkenntnisse ohne Probleme ins höherfachige Serienwerkzeug übertragen. Sogar der Einsatz der verwendeten Komponenten aus dem Vorserienwerkzeug ist möglich. Dadurch reduzieren sich die Kosten für das Serienheißkanalsystem erheblich.

Beim Einsatz des Z10710/... zwischen Heißkanalverteiler und Düsenkopf kommen weitere Vorteile zum Tragen. Die axiale Wärmeausdehnung des Verteilerbalkens hat keinerlei Einfluss auf die Nadelposition oder Nadelführung. Durchbiegung der Nadel wird somit vermieden. Das optimale L/D-Verhältnis durch die geringe Nadellänge erhöht die Lebensdauer von Nadel und Anschnitt.

Flexibilität wird auch bei der Auswahl der Antriebsart groß geschrieben. Das Z10710/... wird entweder pneumatisch, durch außen an der Form angebrachte Spezialzylinder betätigt, bei denen die Nadelposition am Zylinder feinjustiert werden kann, oder es kommen kompakteste hydraulische Antriebseinheiten zum Einsatz, die ins Werkzeug integriert werden.

Die Hublänge lässt sich bei beiden Antriebsarten in einem Bereich von 2mm bis hin zu 17mm variieren. Damit lässt sich der Z10710/... ideal auf die Anwendung und den eingesetzten Düsentyp abstimmen.

Die Position der Verschlussnadel ist eindeutig bestimmt. Eine Indexfläche am Nadelkopf ermöglicht die Anpassung der vorderen Nadelkontur an die Artikelgeometrie und sichert die Nadel gegen Verdrehen.

Auch rheologisch hat das neue HASCO Universalnadelventil Z10710/... einiges zu bieten. Es findet keine Schmelzeteilung statt, so dass Bindenähte, die besonders an flächigen Sichtteilen störend wirken, in Kombination mit dem geeigneten HASCO-Düsentyp vollständig vermieden werden können. Durch großzügig ausgelegte Massekanäle sind die Druckverluste im System gering. Die Umlenkung der Schmelze ist weich und ohne tote Ecken und Kanten. Das vermeidet Scherung und Materialabbau. Auf ein homogenes, symmetrisches Temperaturprofil wurde bei der Auslegung des Z10710/... besonderen Wert gelegt. Auch für verarbeitungstechnisch anspruchsvolle Kunststoffe mit Glasfaseranteil, läßt sich das Z10710/... einsetzen.

Ein besonders interessantes Anwendungsgebiet ist der Einsatz des Z10710/... in Etagen- und Tandemwerkzeugen. Da der Nadelantrieb zwischen Düse und Verteiler positioniert werden kann, sind Back-to-Back-Anordnungen mit individuellem Nadelantrieb einfachst zu realisieren. Die Aufbauhöhe der Etagenmitte (Abstand Anschnitt zu Anschnitt) kann bis auf 250mm reduziert werden.

Auch auf Wartungsfreundlichkeit wurde bei der Entwicklung des Z10710/... großer Wert gelegt. Heizung, Thermofühler und Nadelführungselement lassen sich mit geringstem Aufwand austauschen.

Weitere Informationen als PDF: HASCO Universal Nadelventil Z10710/…