|
Z 3240/... Compact Shot Nadelverschlußdüse
Die im hochfachigen Bereich und bei kleinen Einbauräumen bewährte Compact Shot Z3210/... Baureihe ist durch die neue Variante Z3240/...
für Nadelverschluss erweitert worden. Hiermit können nun auch innenanliegende Anspritzungen von langen Artikeln, ebenso wie enge Nestabstände mit der
Prozesssicherheit einer Nadelverschlusslösung realisiert werden. Der Nadelverschluss gewährleistet optimale Nachdruckübertragung und vermeidet Fadenzug oder
Nachlaufen der Schmelze.
Der Passdurchmesser der vorderen Düsenspitze beträgt nur 7 mm,
die maximale Düsenlänge 180 mm bei einem erforderlichen Schaftdurchmesser von 14 mm. Damit ist diese Düse ideal geeignet
für Anspritzpositionen in schwer zugänglichen Bereichen.
Besonders geeignet ist die Z3240/... zur Verarbeitung von Polyolefinen
und Styrolen in einem Schussgewichtsbereich von 2-20g. Aufgrund des homogenen Temperaturprofils und der hohen Druckbeständigkeit lassen sich nach Rücksprache
mit der HASCO-Anwendungstechnik aber auch andere Kunststoffe prozesssicher verarbeiten.
Die Düse wird in zwei unterschiedlichen Bauformen angeboten. Eine Variante für die Standardmontage, die andere für Frontmontage, bei
der die Düse auf der Maschine komplett ausgewechselt werden kann.
Durch die besondere Konstruktion der Düsenspitze wird nur ein Hub von 3mm benötigt und die Spitze bleibt während des gesamten Hubes in der Führung. Somit
wird der Verschleiß an Nadelführung und Nadel auf ein absolutes Minimum reduziert, die Lebensdauer des Anschnitts deutlich verlängert und kostspieliges
Nacharbeiten der Einsätze vermieden.
Die Nadel besteht aus einem einfach austauschbaren Standardauswerfer
Z40/1,5 x ..., der im Plattenpaket mit einer speziellen Halterung schwimmend gelagert wird, um die Wärmeausdehnung des Heißkanals auszugleichen. Damit wird
die radiale Belastung der Nadel auf ein Minimum reduziert und das Risiko eines Nadelbruchs verringert.
Der Nadelantrieb erfolgt vorzugsweise über ein Plattenpaket, das mit
dem eigens hierzu entwickelten Zylinder Z2370, der hydraulisch oder pneumatisch betätigt werden kann, gesteuert wird. Dieser Zylinder lässt
sich über das Adapterstück einfach mit dem Antriebsplattensatz verbinden.
Bei der Qualität werden keine Kompromisse gemacht. Zum Einsatz kommen neben einer langlebigen Heizung nur hochwertige Materialien für Düsenkörper, Nadel,
Nadelführung und Antriebskomponenten. Alle Bauteile werden in engsten Toleranzen gefertigt.
Die Z3240 Nadelverschlußdüse ist ideal für hochfachige Werkzeuge,
enge Einbauräume und schwer zugängliche Anspritzpunkte. Sie zeichnet sich durch eine hohe Wartungsfreundlichkeit aus und sorgt für eine lange
Anschnittlebensdauer.
Nicht zuletzt garantiert der hohe Standardisierungsgrad dieser Düsenbaureihe eine optimale Verfügbarkeit der Ersatz- und Verschleißteile, weltweit durch das
globale HASCO-Service-Netzwerk.
Weitere Informationen als PDF: Z 3240/... Compact Shot Nadelverschlußdüse |