HASCO - DAKO Modul


Jetzt neu : HASCO-Normalien Software R6/2008 - Katalog, Normalien- und DAKO-Modul in einem.

Zusätzlich zum Universalmodul mit den Standardschnittstellen wie STEP, Parasolid® oder SAT, bietet HASCO jetzt auch das HASCO-DAKO Normalienmodul mit Direktschnittstellen zu diversen CAD Systemen an. Bei dieser Softwarelösung werden mit Hilfe der WorldCAT®-CIF Schnittstelle der Firma DAKO die Normalien in den jeweiligen CAD Systemen nativ erzeugt. Für einige der Systeme steht zusätzlich noch eine Einbauraumfunktion zur Verfügung, die es ermöglicht, die übergebenen Einbauräume direkt von vorhandener Geometrie abzuziehen. Sollte ihr CAD System nicht in der Liste der unterstützen CAD Systeme sein, so verwenden sie bitte das HASCO Universalmodul.


Link zu aktualisierten und neuen WorldCAT®-CIF C A D - Systemschnittstellen von DAKO



Die folgenden CAD Systeme werden zur Zeit unterstützt:

• Autodesk Mechanical Desktop 5, 6, 2004
• Autodesk Mechanical Desktop 2005
• Autodesk Mechanical Desktop 2006
• Autodesk Inventor 5, 5.3, 6, 7, 8, 9
• Autodesk Inventor 10
• CADdy 5.0, 5.1, 6
• CATIA V5 R8 R10/R12
• CATIA V5 R13, R14
• CATIA V5 R15
• CATIA V5 R16
• Cimatron E5.x
• Cimatron E6.x
• Cimatron E7.x
• HiCAD 2004
• HiCAD 2005
• HiCAD 2006
• MasterCAM-10
• OneSpaceDesigner Modeling 12.x
• OneSpaceDesigner Modeling 13.x
• OneSpaceDesigner Modeling 14.x
• Pictures by PC
• Pro/ENGINEER® 2000i, 2000i2, 2001
• Pro/ENGINEER® Wildfire 1/2
• SolidWorks 2001
• SolidWorks 2003, 2004, 2005
• SolidWorks 2006
• SolidWorks 2007
• ThinkDesign 2005
• Unigraphics NX1 / NX2
• Unigraphics NX3
• Unigraphics NX4
• Visi Series 10
• Visi Series 12
• Visi Series 13
• Visi Series 14




  Download - HASCO-Normalien Software R6/2008
  Katalog, Normalien- und DAKO-Modul in einem.
- NEU -