HASCO - Getriebesoftware Z 1500 Version 1/2006 |
HASCO Neuheit: Getriebesoftware Z 1500 Version 1/2006
Zusätzlich zu den bewährten CAD-Modulen, Normalienmodul und dem DAKO-Modul bietet HASCO jetzt neu und exklusiv die Getriebesoftware Z 1500 an.
Diese Software dient zur einfachen Auslegung einer Gewindeentformung mittels einer Steilgewindespindel oder einer Zahnstange.
Mit Hilfe eines Konfigurators werden die Gewindeumdrehungen berechnet und der daraus resultierende Antrieb durch Steilgewindespindel oder Zahnstange festgelegt.
Die Bedienung dieser Software ist sehr einfach und unkompliziert, in wenigen Schritten haben Sie die für Ihre Entformung erforderlichen Komponenten ermittelt. Ein weiterer Vorteil ist, dass Sie die benötigten Teile direkt in den Digitalen HASCO-Katalog überspielen können und Sie somit Kalkulationssicherheit für Ihr
Getriebewerkzeug haben.
Nutzen Sie diese einfache Möglichkeit zur Berechnung Ihres Entformungsgetriebes.
Diese Software erhalten Sie nur exklusiv bei HASCO.
Sollten Sie Fragen zu dieser Software haben dann können Sie sich gerne an folgende Anwendungsberater wenden:
Peter Schlink ++49 (0)2351 957-354 pschlink@hasco.com
HASCO Anwendungstechnik ++49 (0)2351 957-333 technik@hasco.com