text.skipToContent text.skipToNavigation

H1242/n1xI

Vícezónový regulátor 36-64, with touch-screen, 36 to 64

H1242/n1xI

Ceny a přístup do košiku umožněn pouze po registraci
Zaregistrovat

Zvolení varianty výrobku

n1 I Číslo výrobku
36 16 H1242/36x16
37 16 H1242/37x16
38 16 H1242/38x16
39 16 H1242/39x16
40 16 H1242/40x16
41 16 H1242/41x16
42 16 H1242/42x16
43 16 H1242/43x16
44 16 H1242/44x16
45 16 H1242/45x16