H1055/1/d1xl1xd2 | Příslušenství techniky horkých vtoků | Rozvodný systém horkého vtoku | H | Produktový katalog | HASCO Portal
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
H1055/1/d1xl1xd2

Vtokové pouzdro, Distributor bushing

H1055/1/d1xl1xd2

52 + 2 HRC
1.2343

Ceny a přístup do košiku umožněn pouze po registraci
Zaregistrovat

Zvolení varianty výrobku

sw1 l4 l3 l2 d3 Typ d1 l1 d2 Číslo výrobku CAD data
22 10 12,5 - 25 1 M16x1,5 36 6 H1055/1/16x36x6
22 10 12,5 - 25 1 M16x1,5 56 6 H1055/1/16x56x6