H5050/d1xl1xb1 | Příslušenství techniky horkých vtoků | Rozvodný systém horkého vtoku | H | Produktový katalog | HASCO Portal
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
H5050/d1xl1xb1

Sítko

H5050/d1xl1xb1

46 HRC
1.2343

Ceny a přístup do košiku umožněn pouze po registraci
Zaregistrovat

Zvolení varianty výrobku

n2 n1 l2 d2 d1 l1 b1 Číslo výrobku
6 12 37 7,2 14 45 0,35 H5050/14x45x0,35
6 12 35 12 20 45 0,45 H5050/20x45x0,45
7 14 38 17 25 50 0,5 H5050/25x50x0,5