H107900/d2xd1xH1xl1
Hydraulický jehlový ventil, 2 bis 6
Ceny a přístup do košiku umožněn pouze po registraci
Zvolení varianty výrobku
Pos3 |
Pos2 |
F2 |
F1 |
d2 |
d1 |
H1 |
l1 |
Číslo výrobku |
H107930/2x10x21 |
H107931/31x10x10 |
1960 |
1960 |
2 |
34 |
4 |
300 |
H107900/2x34x4x300
|
H107930/2x10x21 |
H107931/31x10x10 |
1960 |
1960 |
2 |
34 |
8 |
300 |
H107900/2x34x8x300
|
H107930/2,5x10x21 |
H107931/31x10x10 |
1960 |
1960 |
2,5 |
34 |
4 |
300 |
H107900/2,5x34x4x300
|
H107930/2,5x10x21 |
H107931/31x10x10 |
1960 |
1960 |
2,5 |
34 |
8 |
300 |
H107900/2,5x34x8x300
|
H107930/3x10x21 |
H107931/31x10x10 |
2630 |
2630 |
3 |
40 |
4 |
400 |
H107900/3x40x4x400
|
H107930/3x10x21 |
H107931/31x10x10 |
2630 |
2630 |
3 |
40 |
8 |
400 |
H107900/3x40x8x400
|
H107930/4x10x21 |
H107931/31x10x10 |
2630 |
2630 |
4 |
40 |
4 |
400 |
H107900/4x40x4x400
|
H107930/4x10x21 |
H107931/31x10x10 |
2630 |
2630 |
4 |
40 |
8 |
400 |
H107900/4x40x8x400
|
H107930/6x12x21 |
H107931/40x12x10 |
5280 |
5280 |
6 |
55 |
6 |
450 |
H107900/6x55x6x450
|
H107930/6x12x21 |
H107931/40x12x10 |
5280 |
5280 |
6 |
55 |
12 |
450 |
H107900/6x55x12x450
|
The HASCO needle valve range combines the many years of HASCO experience in the field of needle valve technology with the latest sealing developments and a reliable adjusting mechanism.