K5122/b1xl1xs1/Mat | Forma 75x75 | Formovací systémy | K | Produktový katalog | HASCO Portal
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
K5122/b1xl1xs1/Mat

Formovací deska, off-center sprue with pocket

K5122/b1xl1xs1/Mat

Ceny a přístup do košiku umožněn pouze po registraci
Zaregistrovat

Zvolení varianty výrobku

b1 l1 s1 Mat Číslo výrobku CAD data
75 75 40 1.2083 K5122/075x075x40/1.2083
75 75 40 1.2085 K5122/075x075x40/1.2085
75 75 40 1.2343 K5122/075x075x40/1.2343
75 75 50 1.2083 K5122/075x075x50/1.2083
75 75 50 1.2085 K5122/075x075x50/1.2085
75 75 50 1.2343 K5122/075x075x50/1.2343
75 75 60 1.2083 K5122/075x075x60/1.2083
75 75 60 1.2085 K5122/075x075x60/1.2085
75 75 60 1.2343 K5122/075x075x60/1.2343