K20/b1xl1xs1/Mat
Formovací deska
Ceny a přístup do košiku umožněn pouze po registraci
Zvolení varianty výrobku
t4 |
t3 |
t2 |
b3 |
b2 |
l3 |
l2 |
d3 |
d2 |
d1 |
b1 |
l1 |
s1 |
Mat |
Číslo výrobku |
CAD data |
- |
- |
6,3 |
200 |
200 |
186 |
244 |
M12 |
36 |
30 |
246 |
296 |
17 |
1.1730 |
K20/246x296x17/1.1730
|
|
- |
- |
6,3 |
200 |
200 |
186 |
244 |
M12 |
36 |
30 |
246 |
296 |
17 |
1.2085 |
K20/246x296x17/1.2085
|
|
- |
- |
6,3 |
200 |
200 |
186 |
244 |
M12 |
36 |
30 |
246 |
296 |
17 |
1.2162 |
K20/246x296x17/1.2162
|
|
- |
- |
6,3 |
200 |
200 |
186 |
244 |
M12 |
36 |
30 |
246 |
296 |
17 |
1.2311 |
K20/246x296x17/1.2311
|
|
- |
- |
6,3 |
200 |
200 |
186 |
244 |
M12 |
36 |
30 |
246 |
296 |
17 |
1.2312 |
K20/246x296x17/1.2312
|
|
- |
- |
6,3 |
200 |
200 |
186 |
244 |
M12 |
36 |
30 |
246 |
296 |
17 |
1.2767 |
K20/246x296x17/1.2767
|
|
- |
- |
6,3 |
200 |
200 |
186 |
244 |
M12 |
36 |
30 |
246 |
296 |
17 |
Toolox33 |
K20/246x296x17/Toolox33
|
|
- |
- |
6,3 |
200 |
200 |
186 |
244 |
M12 |
36 |
30 |
246 |
296 |
22 |
1.1730 |
K20/246x296x22/1.1730
|
|
- |
- |
6,3 |
200 |
200 |
186 |
244 |
M12 |
36 |
30 |
246 |
296 |
22 |
1.2085 |
K20/246x296x22/1.2085
|
|
- |
- |
6,3 |
200 |
200 |
186 |
244 |
M12 |
36 |
30 |
246 |
296 |
22 |
1.2162 |
K20/246x296x22/1.2162
|
|
- |
- |
6,3 |
200 |
200 |
186 |
244 |
M12 |
36 |
30 |
246 |
296 |
22 |
1.2311 |
K20/246x296x22/1.2311
|
|
- |
- |
6,3 |
200 |
200 |
186 |
244 |
M12 |
36 |
30 |
246 |
296 |
22 |
1.2312 |
K20/246x296x22/1.2312
|
|
- |
- |
6,3 |
200 |
200 |
186 |
244 |
M12 |
36 |
30 |
246 |
296 |
22 |
1.2767 |
K20/246x296x22/1.2767
|
|
- |
- |
6,3 |
200 |
200 |
186 |
244 |
M12 |
36 |
30 |
246 |
296 |
22 |
Toolox33 |
K20/246x296x22/Toolox33
|
|
25 |
18 |
6,3 |
200 |
200 |
186 |
244 |
M12 |
36 |
30 |
246 |
296 |
27 |
1.1730 |
K20/246x296x27/1.1730
|
|
25 |
18 |
6,3 |
200 |
200 |
186 |
244 |
M12 |
36 |
30 |
246 |
296 |
27 |
1.2083 |
K20/246x296x27/1.2083
|
|
25 |
18 |
6,3 |
200 |
200 |
186 |
244 |
M12 |
36 |
30 |
246 |
296 |
27 |
1.2085 |
K20/246x296x27/1.2085
|
|
25 |
18 |
6,3 |
200 |
200 |
186 |
244 |
M12 |
36 |
30 |
246 |
296 |
27 |
1.2162 |
K20/246x296x27/1.2162
|
|
25 |
18 |
6,3 |
200 |
200 |
186 |
244 |
M12 |
36 |
30 |
246 |
296 |
27 |
1.2311 |
K20/246x296x27/1.2311
|
|
25 |
18 |
6,3 |
200 |
200 |
186 |
244 |
M12 |
36 |
30 |
246 |
296 |
27 |
1.2312 |
K20/246x296x27/1.2312
|
|
25 |
18 |
6,3 |
200 |
200 |
186 |
244 |
M12 |
36 |
30 |
246 |
296 |
27 |
1.2767 |
K20/246x296x27/1.2767
|
|
25 |
18 |
6,3 |
200 |
200 |
186 |
244 |
M12 |
36 |
30 |
246 |
296 |
27 |
Toolox33 |
K20/246x296x27/Toolox33
|
|
25 |
18 |
6,3 |
200 |
200 |
186 |
244 |
M12 |
36 |
30 |
246 |
296 |
36 |
1.1730 |
K20/246x296x36/1.1730
|
|
25 |
18 |
6,3 |
200 |
200 |
186 |
244 |
M12 |
36 |
30 |
246 |
296 |
36 |
1.2083 |
K20/246x296x36/1.2083
|
|
25 |
18 |
6,3 |
200 |
200 |
186 |
244 |
M12 |
36 |
30 |
246 |
296 |
36 |
1.2085 |
K20/246x296x36/1.2085
|
|
25 |
18 |
6,3 |
200 |
200 |
186 |
244 |
M12 |
36 |
30 |
246 |
296 |
36 |
1.2162 |
K20/246x296x36/1.2162
|
|
25 |
18 |
6,3 |
200 |
200 |
186 |
244 |
M12 |
36 |
30 |
246 |
296 |
36 |
1.2311 |
K20/246x296x36/1.2311
|
|
25 |
18 |
6,3 |
200 |
200 |
186 |
244 |
M12 |
36 |
30 |
246 |
296 |
36 |
1.2312 |
K20/246x296x36/1.2312
|
|
25 |
18 |
6,3 |
200 |
200 |
186 |
244 |
M12 |
36 |
30 |
246 |
296 |
36 |
1.2767 |
K20/246x296x36/1.2767
|
|
25 |
18 |
6,3 |
200 |
200 |
186 |
244 |
M12 |
36 |
30 |
246 |
296 |
36 |
Toolox33 |
K20/246x296x36/Toolox33
|
|
25 |
18 |
6,3 |
200 |
200 |
186 |
244 |
M12 |
36 |
30 |
246 |
296 |
46 |
1.1730 |
K20/246x296x46/1.1730
|
|
25 |
18 |
6,3 |
200 |
200 |
186 |
244 |
M12 |
36 |
30 |
246 |
296 |
46 |
1.2083 |
K20/246x296x46/1.2083
|
|
25 |
18 |
6,3 |
200 |
200 |
186 |
244 |
M12 |
36 |
30 |
246 |
296 |
46 |
1.2085 |
K20/246x296x46/1.2085
|
|
25 |
18 |
6,3 |
200 |
200 |
186 |
244 |
M12 |
36 |
30 |
246 |
296 |
46 |
1.2162 |
K20/246x296x46/1.2162
|
|
25 |
18 |
6,3 |
200 |
200 |
186 |
244 |
M12 |
36 |
30 |
246 |
296 |
46 |
1.2311 |
K20/246x296x46/1.2311
|
|
25 |
18 |
6,3 |
200 |
200 |
186 |
244 |
M12 |
36 |
30 |
246 |
296 |
46 |
1.2312 |
K20/246x296x46/1.2312
|
|
25 |
18 |
6,3 |
200 |
200 |
186 |
244 |
M12 |
36 |
30 |
246 |
296 |
46 |
1.2767 |
K20/246x296x46/1.2767
|
|
25 |
18 |
6,3 |
200 |
200 |
186 |
244 |
M12 |
36 |
30 |
246 |
296 |
46 |
Toolox33 |
K20/246x296x46/Toolox33
|
|
25 |
18 |
6,3 |
200 |
200 |
186 |
244 |
M12 |
36 |
30 |
246 |
296 |
56 |
1.1730 |
K20/246x296x56/1.1730
|
|
25 |
18 |
6,3 |
200 |
200 |
186 |
244 |
M12 |
36 |
30 |
246 |
296 |
56 |
1.2083 |
K20/246x296x56/1.2083
|
|
25 |
18 |
6,3 |
200 |
200 |
186 |
244 |
M12 |
36 |
30 |
246 |
296 |
56 |
1.2085 |
K20/246x296x56/1.2085
|
|
25 |
18 |
6,3 |
200 |
200 |
186 |
244 |
M12 |
36 |
30 |
246 |
296 |
56 |
1.2162 |
K20/246x296x56/1.2162
|
|
25 |
18 |
6,3 |
200 |
200 |
186 |
244 |
M12 |
36 |
30 |
246 |
296 |
56 |
1.2311 |
K20/246x296x56/1.2311
|
|
25 |
18 |
6,3 |
200 |
200 |
186 |
244 |
M12 |
36 |
30 |
246 |
296 |
56 |
1.2312 |
K20/246x296x56/1.2312
|
|
25 |
18 |
6,3 |
200 |
200 |
186 |
244 |
M12 |
36 |
30 |
246 |
296 |
56 |
1.2767 |
K20/246x296x56/1.2767
|
|
25 |
18 |
6,3 |
200 |
200 |
186 |
244 |
M12 |
36 |
30 |
246 |
296 |
56 |
Toolox33 |
K20/246x296x56/Toolox33
|
|
25 |
18 |
6,3 |
200 |
200 |
186 |
244 |
M12 |
36 |
30 |
246 |
296 |
66 |
1.1730 |
K20/246x296x66/1.1730
|
|
25 |
18 |
6,3 |
200 |
200 |
186 |
244 |
M12 |
36 |
30 |
246 |
296 |
66 |
1.2083 |
K20/246x296x66/1.2083
|
|
25 |
18 |
6,3 |
200 |
200 |
186 |
244 |
M12 |
36 |
30 |
246 |
296 |
66 |
1.2085 |
K20/246x296x66/1.2085
|
|
25 |
18 |
6,3 |
200 |
200 |
186 |
244 |
M12 |
36 |
30 |
246 |
296 |
66 |
1.2162 |
K20/246x296x66/1.2162
|
|
25 |
18 |
6,3 |
200 |
200 |
186 |
244 |
M12 |
36 |
30 |
246 |
296 |
66 |
1.2311 |
K20/246x296x66/1.2311
|
|
25 |
18 |
6,3 |
200 |
200 |
186 |
244 |
M12 |
36 |
30 |
246 |
296 |
66 |
1.2312 |
K20/246x296x66/1.2312
|
|
25 |
18 |
6,3 |
200 |
200 |
186 |
244 |
M12 |
36 |
30 |
246 |
296 |
66 |
1.2767 |
K20/246x296x66/1.2767
|
|
25 |
18 |
6,3 |
200 |
200 |
186 |
244 |
M12 |
36 |
30 |
246 |
296 |
66 |
Toolox33 |
K20/246x296x66/Toolox33
|
|
25 |
18 |
6,3 |
200 |
200 |
186 |
244 |
M12 |
36 |
30 |
246 |
296 |
76 |
1.1730 |
K20/246x296x76/1.1730
|
|
25 |
18 |
6,3 |
200 |
200 |
186 |
244 |
M12 |
36 |
30 |
246 |
296 |
76 |
1.2083 |
K20/246x296x76/1.2083
|
|
25 |
18 |
6,3 |
200 |
200 |
186 |
244 |
M12 |
36 |
30 |
246 |
296 |
76 |
1.2085 |
K20/246x296x76/1.2085
|
|
25 |
18 |
6,3 |
200 |
200 |
186 |
244 |
M12 |
36 |
30 |
246 |
296 |
76 |
1.2162 |
K20/246x296x76/1.2162
|
|
25 |
18 |
6,3 |
200 |
200 |
186 |
244 |
M12 |
36 |
30 |
246 |
296 |
76 |
1.2311 |
K20/246x296x76/1.2311
|
|
25 |
18 |
6,3 |
200 |
200 |
186 |
244 |
M12 |
36 |
30 |
246 |
296 |
76 |
1.2312 |
K20/246x296x76/1.2312
|
|
25 |
18 |
6,3 |
200 |
200 |
186 |
244 |
M12 |
36 |
30 |
246 |
296 |
76 |
1.2767 |
K20/246x296x76/1.2767
|
|
25 |
18 |
6,3 |
200 |
200 |
186 |
244 |
M12 |
36 |
30 |
246 |
296 |
76 |
Toolox33 |
K20/246x296x76/Toolox33
|
|
25 |
18 |
6,3 |
200 |
200 |
186 |
244 |
M12 |
36 |
30 |
246 |
296 |
86 |
1.1730 |
K20/246x296x86/1.1730
|
|
25 |
18 |
6,3 |
200 |
200 |
186 |
244 |
M12 |
36 |
30 |
246 |
296 |
86 |
1.2083 |
K20/246x296x86/1.2083
|
|
25 |
18 |
6,3 |
200 |
200 |
186 |
244 |
M12 |
36 |
30 |
246 |
296 |
86 |
1.2085 |
K20/246x296x86/1.2085
|
|
25 |
18 |
6,3 |
200 |
200 |
186 |
244 |
M12 |
36 |
30 |
246 |
296 |
86 |
1.2162 |
K20/246x296x86/1.2162
|
|
25 |
18 |
6,3 |
200 |
200 |
186 |
244 |
M12 |
36 |
30 |
246 |
296 |
86 |
1.2311 |
K20/246x296x86/1.2311
|
|
25 |
18 |
6,3 |
200 |
200 |
186 |
244 |
M12 |
36 |
30 |
246 |
296 |
86 |
1.2312 |
K20/246x296x86/1.2312
|
|
25 |
18 |
6,3 |
200 |
200 |
186 |
244 |
M12 |
36 |
30 |
246 |
296 |
86 |
1.2767 |
K20/246x296x86/1.2767
|
|
25 |
18 |
6,3 |
200 |
200 |
186 |
244 |
M12 |
36 |
30 |
246 |
296 |
86 |
Toolox33 |
K20/246x296x86/Toolox33
|
|
25 |
18 |
6,3 |
200 |
200 |
186 |
244 |
M12 |
36 |
30 |
246 |
296 |
96 |
1.1730 |
K20/246x296x96/1.1730
|
|
25 |
18 |
6,3 |
200 |
200 |
186 |
244 |
M12 |
36 |
30 |
246 |
296 |
96 |
1.2083 |
K20/246x296x96/1.2083
|
|
25 |
18 |
6,3 |
200 |
200 |
186 |
244 |
M12 |
36 |
30 |
246 |
296 |
96 |
1.2085 |
K20/246x296x96/1.2085
|
|
25 |
18 |
6,3 |
200 |
200 |
186 |
244 |
M12 |
36 |
30 |
246 |
296 |
96 |
1.2162 |
K20/246x296x96/1.2162
|
|
25 |
18 |
6,3 |
200 |
200 |
186 |
244 |
M12 |
36 |
30 |
246 |
296 |
96 |
1.2311 |
K20/246x296x96/1.2311
|
|
25 |
18 |
6,3 |
200 |
200 |
186 |
244 |
M12 |
36 |
30 |
246 |
296 |
96 |
1.2312 |
K20/246x296x96/1.2312
|
|
25 |
18 |
6,3 |
200 |
200 |
186 |
244 |
M12 |
36 |
30 |
246 |
296 |
96 |
1.2767 |
K20/246x296x96/1.2767
|
|
25 |
18 |
6,3 |
200 |
200 |
186 |
244 |
M12 |
36 |
30 |
246 |
296 |
96 |
Toolox33 |
K20/246x296x96/Toolox33
|
|
25 |
18 |
6,3 |
200 |
200 |
186 |
244 |
M12 |
36 |
30 |
246 |
296 |
116 |
1.1730 |
K20/246x296x116/1.1730
|
|
25 |
18 |
6,3 |
200 |
200 |
186 |
244 |
M12 |
36 |
30 |
246 |
296 |
116 |
1.2083 |
K20/246x296x116/1.2083
|
|
25 |
18 |
6,3 |
200 |
200 |
186 |
244 |
M12 |
36 |
30 |
246 |
296 |
116 |
1.2085 |
K20/246x296x116/1.2085
|
|
25 |
18 |
6,3 |
200 |
200 |
186 |
244 |
M12 |
36 |
30 |
246 |
296 |
116 |
1.2162 |
K20/246x296x116/1.2162
|
|
25 |
18 |
6,3 |
200 |
200 |
186 |
244 |
M12 |
36 |
30 |
246 |
296 |
116 |
1.2311 |
K20/246x296x116/1.2311
|
|
25 |
18 |
6,3 |
200 |
200 |
186 |
244 |
M12 |
36 |
30 |
246 |
296 |
116 |
1.2312 |
K20/246x296x116/1.2312
|
|
25 |
18 |
6,3 |
200 |
200 |
186 |
244 |
M12 |
36 |
30 |
246 |
296 |
116 |
1.2767 |
K20/246x296x116/1.2767
|
|
25 |
18 |
6,3 |
200 |
200 |
186 |
244 |
M12 |
36 |
30 |
246 |
296 |
116 |
Toolox33 |
K20/246x296x116/Toolox33
|
|
25 |
18 |
6,3 |
200 |
200 |
186 |
244 |
M12 |
36 |
30 |
246 |
296 |
136 |
1.1730 |
K20/246x296x136/1.1730
|
|
25 |
18 |
6,3 |
200 |
200 |
186 |
244 |
M12 |
36 |
30 |
246 |
296 |
136 |
1.2311 |
K20/246x296x136/1.2311
|
|
25 |
18 |
6,3 |
200 |
200 |
186 |
244 |
M12 |
36 |
30 |
246 |
296 |
136 |
1.2312 |
K20/246x296x136/1.2312
|
|
b1 |
l1 |
s1 |
1.1730 |
1.2083 |
1.2085 |
1.2099HASCO.M |
1.2162 |
1.2311 |
1.2312 |
1.2343 |
1.2343ESU |
1.2379 |
1.2436 |
1.2767 |
Toolox33 |
246
|
296
|
17
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
246
|
296
|
22
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
246
|
296
|
27
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
246
|
296
|
36
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
246
|
296
|
46
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
246
|
296
|
56
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
246
|
296
|
66
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
246
|
296
|
76
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
246
|
296
|
86
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
246
|
296
|
96
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
246
|
296
|
116
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
246
|
296
|
136
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Standard
Speciální výroba
Všechny výrobky z kategorie - Jednotlivé desky
K10/...
Upínací deska s přesahem na šířku a středícím...
K10C/...
Upínací deska s přesahem do šířky, with reces...
K11/...
Upínací deska, overhanging in lateral directi...
K11C/...
Upínací deska, overhanging in lateral directi...
K12/...
Upínací deska s podélným přesahem, with reces...
K13/...
Upínací deska s přesahem do délky, overhangin...
K15/...
Upínací deska bez přesahu, with recess for lo...
K16/...
Upínací deska, bez přesahu a středícího otvor...
K252/...
Formovací, tvarová deska ,vodící otvory s pří...
K42/...
Lišta, široké provedení, široké provedení
K45/...
Lišta , příčné provedení, příčné provedení
K60-70/...
Vyhazovací paket
K60/...
Vyhazovací deska kotevní
K62-72/...
Vyhazovací paket
K62/...
Vyhazovací deska ,kotevní, kotevní
K65-75/...
Vyhazovací paket
K65/...
Vyhazovací deska kotevní
K70/...
Vyhazovací deska základní
K72/...
Vyhazovací deska základní
K75/...
Vyhazovací deska základní
KR20/...
Formovací ,rámová deska, rámová deska
KR25/...
Rámová formovací deska, with pocket