KR20/b1xl1xs1xb4xt1/Mat | Formovací desky | Jednotlivé desky | K | Produktový katalog | HASCO Portal
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
KR20/b1xl1xs1xb4xt1/Mat

Formovací ,rámová deska, rámová deska

KR20/b1xl1xs1xb4xt1/Mat

Ceny a přístup do košiku umožněn pouze po registraci
Zaregistrovat

Zvolení varianty výrobku

d1 b1 l1 s1 b4 t1 1.1730 1.2083 1.2085 1.2099HASCO.M 1.2162 1.2311 1.2312 1.2343 1.2343ESU 1.2379 1.2436 1.2767 Toolox33
30 246 296 56 140 25
30 246 296 66 140 32
30 246 296 76 140 40
Standard
Speciální výroba