K2501/156x196xs1
Čelisťová forma, Ejector type
Ceny a přístup do košiku umožněn pouze po registraci
Zvolení varianty výrobku
Pos14 |
Pos13 |
Pos12 |
Pos11 |
Pos9 |
t1 |
s2 |
b1 |
l1 |
s1 |
Číslo výrobku |
CAD data |
Z31/6x40 |
Z31/8x25 |
Z1000W/56/14 |
Z1000W/56/15 |
Z010/16x118 |
18 |
56 |
156 |
196 |
20 |
K2501/156x196x20
|
|
Z31/6x40 |
Z31/8x25 |
Z1000W/56/14 |
Z1000W/56/15 |
Z010/16x118 |
23 |
56 |
156 |
196 |
25 |
K2501/156x196x25
|
|
Z31/6x40 |
Z31/8x25 |
Z1000W/66/14 |
Z1000W/66/15 |
Z010/16x132 |
30 |
66 |
156 |
196 |
32 |
K2501/156x196x32
|
|
Z31/6x40 |
Z31/8x35 |
Z1000W/76/14 |
Z1000W/76/15 |
Z010/16x132 |
38 |
76 |
156 |
196 |
40 |
K2501/156x196x40
|
|
Z31/6x45 |
Z31/8x45 |
Z1000W/86/14 |
Z1000W/86/15 |
Z010/16x132 |
48 |
86 |
156 |
196 |
50 |
K2501/156x196x50
|
|
The dimensions of K2500/... are compatible with the HASCO K programme.