K2528/b1xl1xs1/Mat
Čelist
Ceny a přístup do košiku umožněn pouze po registraci
Zvolení varianty výrobku
t4 |
t3 |
t2 |
t1 |
a4 |
a2 |
a1 |
b4 |
b3 |
b2 |
l2 |
d2 |
d1 |
b1 |
l1 |
s1 |
Mat |
Číslo výrobku |
CAD data |
20 |
25 |
19 |
4,2 |
73,25 |
5 |
106 |
15 |
90,25 |
79,6 |
245,7 |
10 |
M10 |
246 |
296 |
32 |
1.2343ESU |
K2528/246x296x32/1.2343ESU
|
|
20 |
25 |
19 |
4,2 |
73,25 |
5 |
106 |
15 |
90,25 |
79,6 |
245,7 |
10 |
M10 |
246 |
296 |
32 |
1.2767 |
K2528/246x296x32/1.2767
|
|
20 |
25 |
19 |
4,2 |
73,25 |
5 |
106 |
15 |
90,25 |
76,7 |
245,7 |
10 |
M10 |
246 |
296 |
40 |
1.2343ESU |
K2528/246x296x40/1.2343ESU
|
|
20 |
25 |
19 |
4,2 |
73,25 |
5 |
106 |
15 |
90,25 |
76,7 |
245,7 |
10 |
M10 |
246 |
296 |
40 |
1.2767 |
K2528/246x296x40/1.2767
|
|
20 |
25 |
19 |
4,2 |
73,25 |
5 |
106 |
15 |
90,25 |
73,05 |
245,7 |
10 |
M10 |
246 |
296 |
50 |
1.2343ESU |
K2528/246x296x50/1.2343ESU
|
|
20 |
25 |
19 |
4,2 |
73,25 |
5 |
106 |
15 |
90,25 |
73,05 |
245,7 |
10 |
M10 |
246 |
296 |
50 |
1.2767 |
K2528/246x296x50/1.2767
|
|
20 |
25 |
19 |
4,2 |
73,25 |
5 |
106 |
15 |
90,25 |
68,3 |
245,7 |
10 |
M10 |
246 |
296 |
63 |
1.2343ESU |
K2528/246x296x63/1.2343ESU
|
|
20 |
25 |
19 |
4,2 |
73,25 |
5 |
106 |
15 |
90,25 |
68,3 |
245,7 |
10 |
M10 |
246 |
296 |
63 |
1.2767 |
K2528/246x296x63/1.2767
|
|
20 |
25 |
19 |
4,2 |
73,25 |
5 |
106 |
15 |
90,25 |
62,1 |
245,7 |
10 |
M10 |
246 |
296 |
80 |
1.2343ESU |
K2528/246x296x80/1.2343ESU
|
|
20 |
25 |
19 |
4,2 |
73,25 |
5 |
106 |
15 |
90,25 |
62,1 |
245,7 |
10 |
M10 |
246 |
296 |
80 |
1.2767 |
K2528/246x296x80/1.2767
|
|