A8001/Typ | Základní desky | Upínací systém | K | Produktový katalog | HASCO Portal
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
A8001/Typ

Základní deska

A8001/Typ

1.2099 HASCO.M
1060 N/mm²

Ceny a přístup do košiku umožněn pouze po registraci
Zaregistrovat

Zvolení varianty výrobku

h1 s1 max.b2 min.b2 b1 l3 max.l2 min.l2 l1 Typ Číslo výrobku
17 36 396 156 366 476 496 156 546 1 A8001/1
17 36 496 156 466 576 596 156 646 2 A8001/2
23 46 596 156 556 776 796 156 846 3 A8001/3

The HASCO clamping device A8001/... was developed for precision clamping and alignment of HASCO K- and ejector plates.

  • Cost-efficient clamping of HASCO system plates (K-plates, ejector plates as well as plates of the Small series mould K3600 /...)
  • Problem-free horizontal and vertical machining of all common mould dimensions
  • High-precision positioning of the location elements through very tight tolerances, ensuring a repeat accuracy of 10 µm
  • Expanding collet clamping in the system holes permit optimum 5-side processing

Všechny výrobky z kategorie - Základní desky
A8001/Typ
A8001/...
Základní deska