Ceny a přístup do košiku umožněn pouze po registraci
Zvolení varianty výrobku
style |
p |
min.r1 |
d2 |
d1 |
l1 |
Typ |
Číslo výrobku |
blau / blue |
20 |
60 |
16,5 |
9 |
10000 |
1 |
Z8525/9x10000/1
|
rot / red |
20 |
60 |
16,5 |
9 |
10000 |
2 |
Z8525/9x10000/2
|
schwarz / black |
20 |
60 |
16,5 |
9 |
10000 |
3 |
Z8525/9x10000/3
|
blau / blue |
20 |
60 |
16,5 |
9 |
50000 |
1 |
Z8525/9x50000/1
|
rot / red |
20 |
60 |
16,5 |
9 |
50000 |
2 |
Z8525/9x50000/2
|
schwarz / black |
20 |
60 |
16,5 |
9 |
50000 |
3 |
Z8525/9x50000/3
|
blau / blue |
20 |
80 |
21,5 |
13 |
10000 |
1 |
Z8525/13x10000/1
|
rot / red |
20 |
80 |
21,5 |
13 |
10000 |
2 |
Z8525/13x10000/2
|
schwarz / black |
20 |
80 |
21,5 |
13 |
10000 |
3 |
Z8525/13x10000/3
|
blau / blue |
20 |
80 |
21,5 |
13 |
50000 |
1 |
Z8525/13x50000/1
|
The new HASCO EPDM hose Z8525/... with a high-strength, synthetic textile reinforcement is used preferentially for temperature control systems operating with water or superheated steam.
Všechny výrobky z kategorie - Hadice
Z84/...
Hadice PVC, transparent – white
Z85/...
Hadice PVC, transparent – white, textile rein...
Z850/...
Hadice PVC, transparent - blue, textile reinf...
Z851/...
Hadice PVC, transparent – red, textile reinfo...
Z853/...
Hadice vitonová, with metal braiding
Z854/...
Hadice PTFE, with metal braiding
Z855/...
Hadice kovová, with metal braiding
Z856/1/...
Hadice hladká PTFE
Z8560/...
PFA hadice pro vysoké teploty
Z858PL/...
Hadice PushLock
Z86/.../VA
Hadicová spona, Ušlechtilé oceli
Z861/...
Lisovací klobouček