Z854/d1xl1 | Hadice | Chladící systém | Z | Produktový katalog | HASCO Portal
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
Z854/d1xl1

Hadice PTFE, with metal braiding

Z854/d1xl1

PTFE

Ceny a přístup do košiku umožněn pouze po registraci
Zaregistrovat

Zvolení varianty výrobku

p min.r d2 d1 l1 Číslo výrobku
25 115 12,3 9 1000 Z854/9x1000
25 115 12,3 9 2000 Z854/9x2000
25 115 12,3 9 25000 Z854/9x25000
15 130 16 13 1000 Z854/13x1000
15 130 16 13 2000 Z854/13x2000
15 130 16 13 25000 Z854/13x25000