Z86/d1/Mat | Hadice | Chladící systém | Z | Produktový katalog | HASCO Portal
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
Z86/d1/Mat

Hadicová spona, Ušlechtilé oceli

Z86/d1/Mat

DIN 3017-1

Ceny a přístup do košiku umožněn pouze po registraci
Zaregistrovat

Zvolení varianty výrobku

b1 min.d2 max.d2 d1 Mat Číslo výrobku
9 8 16 9 VA Z86/9/VA
9 12 20 13 VA Z86/13/VA