Z8083/d1 | Označení | Přípojky chlazení | Chladící systém | Z | Produktový katalog | HASCO Portal
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
Z8083/d1

Označovací kroužek

Z8083/d1

PA 6.6

Ceny a přístup do košiku umožněn pouze po registraci
Zaregistrovat

Zvolení varianty výrobku

style b2 b1 l1 d3 d2 d1 Číslo výrobku
blau 1,5 3,5 5 13 9 5 Z8083/5
blau 2 4,8 9 22 16 9 Z8083/9
blau 2 5,9 11 28,5 20,5 13 Z8083/13