Z8190HT/Typ/d7 | Přípojky | Přípojky chlazení | Chladící systém | Z | Produktový katalog | HASCO Portal
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
Z8190HT/Typ/d7

Přípojka s uzavíracím ventilem, nerezové provedení

Z8190HT/Typ/d7

2.0401
max. 35 bar

Ceny a přístup do košiku umožněn pouze po registraci
Zaregistrovat

Zvolení varianty výrobku

p sw1 l2 l1 d5 d4 d2 Typ d7 Číslo výrobku
35 22 27,5 59,5 21,6 13 7 9 G1/4 Z8190HT/9/G1/4
35 22 27,5 59,5 21,6 13 7 9 M14x1,5 Z8190HT/9/14x1,5
35 27 37,4 72 29 17 10 13 G3/8 Z8190HT/13/G3/8
35 27 37,4 72 29 17 8 13 M16x1,5 Z8190HT/13/16x1,5