Z80801HT/d1xw1 | Spojky | Přípojky chlazení | Chladící systém | Z | Produktový katalog | HASCO Portal
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
Z80801HT/d1xw1

Safety coupling, open flow, 45° angled

Z80801HT/d1xw1

2.0401

Ceny a přístup do košiku umožněn pouze po registraci
Zaregistrovat

Zvolení varianty výrobku

p l2 l1 d6 d4 d2 d1 w1 Číslo výrobku
25 22,5 52 18 9 6 9 45 Z80801HT/9x45
25 25 55,5 23,5 13,5 9 13 45 Z80801HT/13x45

With its safety couplings Z80700HT/... to Z80801HT/..., HASCO is setting new safety standards in mould temperature control. They are ideal for high heating and cooling applications with hot water or heating/cooling oil. Decoupling can be easily performed thanks to the forced rotating guide on the locking sleeve, but nevertheless requires an intentional manual unlocking movement. Unintented unlocking is not possible.

Special Features

  • Automatic safety lock to prevent unintentional decoupling
  • Locking sleeve with forced rotating guide and optical colour coding in the locked state
  • High-temperature sealing rings for maximum load
  • Optionally with free throughput or locking with connecting thread or hose nozzle
  • Available in cooling system diameters of 9 and 13mm

Všechny výrobky z kategorie - Spojky
Z80/d1
Z80/...
Rychlospojka uzavíratelná, with valve
New: Z80/d1/Mat New: Z80/d1/Mat
Z80/.../VA
Rychlospojka uzavíratelná, Ušlechtilé oceli
Z80/d1xw1
Z80/...x45
Rychlospojka uzavíratelná, with valve, 45° an...
New: Z80/d1xw1/Mat New: Z80/d1xw1/Mat
Z80/...x45/VA
Rychlospojka uzavíratelná, Ušlechtilé oceli, ...
Z80/d1xw1
Z80/...x90
Rychlospojka uzavíratelná , 90°, 90°
New: Z80/d1xw1/Mat New: Z80/d1xw1/Mat
Z80/...x90/VA
Rychlospojka uzavíratelná, Ušlechtilé oceli, ...
Z801/d1
Z801/...
Rychlospojka bez ventilu, open flow
New: Z801/d1/Mat New: Z801/d1/Mat
Z801/.../VA
Rychlospojka bez ventilu, Ušlechtilé oceli
Z801/d1xw1
Z801/...x45
Rychlospojka bez ventilu, zahnutá 45°, zahnut...
New: Z801/d1xw1/Mat New: Z801/d1xw1/Mat
Z801/...x45/VA
Rychlospojka bez ventilu, Ušlechtilé oceli, z...
Z801/d1xw1
Z801/...x90
Rychlospojka bez ventilu , 90°, 90°
New: Z801/d1xw1/Mat New: Z801/d1xw1/Mat
Z801/...x90/VA
Rychlospojka bez ventilu, Ušlechtilé oceli, 9...
Z801HT/d1
Z801HT/...
Rychlospojka pro vysoké teploty, bez ventilu,...
Z801HT/d1xw1
Z801HT/...x45
Rychlospojka bez ventilu, 45°, 45°
Z801HT/d1xw1
Z801HT/...x90
Rychlospojka bez ventilu, zahnutá 90°, pro vy...
Z801PL/d1
Z801PL/...
Rychlospojka bez ventilu , PushLock, PushLock
New: Z801PL/d1/Mat New: Z801PL/d1/Mat
Z801PL/.../VA
Rychlospojka bez ventilu, Ušlechtilé oceli
Z801PL/d1xw1
Z801PL/...x45
Rychlospojka, otevřená PushLock , zahnutá 45°...
Z801PL/d1xw1
Z801PL/...x90
Rychlospojka bez ventilu, zahnutá 90°, PushLo...
New: Z801PL/d1xw1/Mat New: Z801PL/d1xw1/Mat
Z801PL/...x90/VA
Rychlospojka bez ventilu, Ušlechtilé oceli, z...
Z802/d4xd1
Z802/...
Redukční rychlospojka, with valve
Z8021/d4xd1
Z8021/...
Redukční rychlospojka, open flow
Z803/d4xd1
Z803/...
Redukční spojka, with valve
Z804/d4xd1
Z804/...
Redukční rychlospojka, open flow
Z805/d4xl1
Z805/...
Přemostění s ventilem, with valve
Z8051/d4xl1
Z8051/...
Přemostění, open flow
New: Z8051/d4xl1/Mat New: Z8051/d4xl1/Mat
Z8051/.../VA
Přemostění, Ušlechtilé oceli
Z807/d4xd7
Z807/...
Rychlospojka se závitem, uzavíratelná, uzavír...
New: Z807/d4xd7/Mat New: Z807/d4xd7/Mat
Z807/.../VA
Rychlospojka se závitem, Ušlechtilé oceli, uz...
Z807/d4xd7xw1
Z807/...x45
Rychlospojka uzavíratelná se závitem , 45°, 4...
Z807/d4xd7xw1
Z807/...x90
Rychlospojka se závitem , uzavíratelná , 90°,...
New: Z807/d4xd7xw1/Mat New: Z807/d4xd7xw1/Mat
Z807/...x90/VA
Rychlospojka se závitem, Ušlechtilé oceli, uz...
Z80700HT/d4xd7
Z80700HT/...
Rychlospojka uzavíratelná, pro vysoké teploty...
New: Z80700HT/d4xd7/Mat New: Z80700HT/d4xd7/Mat
Z80700HT/.../VA
Safety coupling, s ventilem , nerezové proved...
Z80700HT/d4xd7xw1
Z80700HT/...x45
Rychlospojka se závitem, uzavíratelná ,bezpeč...
Z80700HT/d4xd7xw1
Z80700HT/...x90
Rychlospojka se závitem, uzavíratelná pro vys...
New: Z80700HT/d4xd7xw1/Mat New: Z80700HT/d4xd7xw1/Mat
Z80700HT/...x90/VA

Bezpečnostní rychlospojka

, s ve...
Z80701HT/d1
Z80701HT/…
Safety coupling, with valve
Z80701HT/d1xw1
Z80701HT/…x45
Safety coupling, with valve, 45° angled
Z80701HT/d1xw1
Z80701HT/…x90
Safety coupling, with valve, 90° angled
Z807HT/d4xd7
Z807HT/...
Rychlospojka se závitem, uzavíratelná , pro ...
Z807HT/d4xd7xw1
Z807HT/...x45
Rychlospojka uzavíratelná pro vysoké teploty ...
Z807HT/d4xd7xw1
Z807HT/...x90
Rychlospojka se závitem uzavíratelná pro vyso...
Z808/d4xd7
Z808/...
Rychlospojka se závitem, bez ventilu, bez ven...
New: Z808/d4xd7/Mat New: Z808/d4xd7/Mat
Z808/.../VA
Rychlospojka se závitem, Ušlechtilé oceli, be...
Z80800HT/d4xd7
Z80800HT/…
Safety coupling, open flow
Z80700HT/d4xd7xw1
Z80800HT/…x45
Safety coupling, open flow, 45° angled
Z80800HT/d4xd7xw1
Z80800HT/…x90
Safety coupling, open flow, 90° angled
Z80801HT/d1
Z80801HT/…
Safety coupling, open flow
Z80801HT/d1xw1
Z80801HT/…x45
Safety coupling, open flow, 45° angled
Z80801HT/d1xw1
Z80801HT/…x90
Safety coupling, open flow, 90° angled
Z808HT/d4xd7
Z808HT/...
Rychlospojka bez ventilu pro vysoké teploty, ...
Z808HT/d4xd7xw1
Z808HT/...x45
Rychlospojka bez ventilu pro vysoké teploty, ...
Z808HT/d4xd7xw1
Z808HT/...x90
Rychlospojka bez ventilu ,pro vysoké teploty,...
Z809/Typ/d7
Z809/...
Multispojka s ventilem, S uzavíracím ventilem
New: Z8090/Typ/d7 New: Z8090/Typ/d7
Z8090/...
Rychlospojka uzavíratelná, clean break
New: Z8090HT/Typ/d7 New: Z8090HT/Typ/d7
Z8090HT/...
Rychlospojka uzavíratelná, nerezové provedení
New: Z8090HT/Typ/d7/Mat New: Z8090HT/Typ/d7/Mat
Z8090HT/.../VA
Rychlospojka uzavíratelná, Ušlechtilé oceli, ...
New: Z8091/Typ New: Z8091/Typ
Z8091/...
Rychlospojka uzavíratelná, clean break
New: Z8091HT/Typ New: Z8091HT/Typ
Z8091HT/...
Rychlospojka uzavíratelná, nerezové provedení
New: Z8091HT/Typ/Mat New: Z8091HT/Typ/Mat
Z8091HT/.../VA
Rychlospojka pro vysoké teploty, Ušlechtilé o...
Z809HT/Typ/d7
Z809HT/...
Multispojka s ventilem, S uzavíracím ventilem...
Z80HT/d1
Z80HT/...
Rychlospojka pro vysoké teploty, uzavíratelná...
New: Z80HT/d1/Mat New: Z80HT/d1/Mat
Z80HT/.../VA
Rychlospojka pro vysoké teploty, Ušlechtilé o...
Z80HT/d1xw1
Z80HT/...x45
Rychlospojka uzavíratelná pro vysoké teploty,...
Z80HT/d1xw1
Z80HT/...x90
Rychlospojka uzavíratelná,pro vysoké teploty,...
New: Z80HT/d1xw1/Mat New: Z80HT/d1xw1/Mat
Z80HT/...x90/VA
Rychlospojka uzavíratelná, Ušlechtilé oceli, ...
Z80PL/d1
Z80PL/...
Rychlospojka uzavíratelná PushLock, with valv...
New: Z80PL/d1/Mat New: Z80PL/d1/Mat
Z80PL/.../VA
Shut-off coupling, Stainless Steel, with valv...
Z80PL/d1xw1
Z80PL/...x45
Rychlospojka uzavíratelná PushLock, 45°, 45°
Z80PL/d1xw1
Z80PL/...x90
Rychlospojka PushLock , uzavíratelná, 90°, u...
New: Z80PL/d1xw1/Mat New: Z80PL/d1xw1/Mat
Z80PL/...x90/VA
Shut-off coupling, Stainless Steel, with valv...
Z82/d4xd7
Z82/...
Rychlospojka se závitem, uzavíratelná ,krátká...
Z825/d4
Z825/...
Zaslepovací rychlospojka