Z808/d4xd7xw1 | Spojky | Přípojky chlazení | Chladící systém | Z | Produktový katalog | HASCO Portal
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
Z808/d4xd7xw1

Rychlospojka, bez ventilu , průchozí , zahnutá 45°

Z808/d4xd7xw1

2.0401
max. 25 bar

Ceny a přístup do košiku umožněn pouze po registraci
Zaregistrovat

Zvolení varianty výrobku

p sw1 l2 l1 d6 d2 d4 d7 w1 Číslo výrobku
25 17 11 47 17 6 9 G1/4 45 Z808/9xG1/4x45
25 17 11 47 17 6 9 G3/8 45 Z808/9xG3/8x45
25 15 7 47 17 6 9 M10x1 45 Z808/9x10x1x45
25 17 9 47 17 6 9 M14x1,5 45 Z808/9x14x1,5x45
25 17 11 47 17 7 9 M16x1,5 45 Z808/9x16x1,5x45
25 22 12,5 54 22 9 13 G3/8 45 Z808/13xG3/8x45
25 22 12 54 22 6 13 M14x1,5 45 Z808/13x14x1,5x45
Všechny výrobky z kategorie - Spojky
Z80/d1
Z80/...
Rychlospojka uzavíratelná, with valve
Z80/d1/Mat
Z80/.../VA
Rychlospojka uzavíratelná, Ušlechtilé oceli
Z80/d1xw1
Z80/...x45
Rychlospojka uzavíratelná, with valve, 45° an...
Z80/d1xw1/Mat
Z80/...x45/VA
Rychlospojka uzavíratelná, Ušlechtilé oceli, ...
Z80/d1xw1
Z80/...x90
Rychlospojka uzavíratelná , 90°, 90°
Z80/d1xw1/Mat
Z80/...x90/VA
Rychlospojka uzavíratelná, Ušlechtilé oceli, ...
Z801/d1
Z801/...
Rychlospojka bez ventilu, open flow
Z801/d1/Mat
Z801/.../VA
Rychlospojka bez ventilu, Ušlechtilé oceli
Z801/d1xw1
Z801/...x45
Rychlospojka bez ventilu, zahnutá 45°, zahnut...
Z801/d1xw1/Mat
Z801/...x45/VA
Rychlospojka bez ventilu, Ušlechtilé oceli, z...
Z801/d1xw1
Z801/...x90
Rychlospojka bez ventilu , 90°, 90°
Z801/d1xw1/Mat
Z801/...x90/VA
Rychlospojka bez ventilu, Ušlechtilé oceli, 9...
Z801HT/d1
Z801HT/...
Rychlospojka pro vysoké teploty, bez ventilu,...
Z801HT/d1xw1
Z801HT/...x45
Rychlospojka bez ventilu, 45°, 45°
Z801HT/d1xw1
Z801HT/...x90
Rychlospojka bez ventilu, zahnutá 90°, pro vy...
Z801PL/d1
Z801PL/...
Rychlospojka bez ventilu , PushLock, PushLock
Z801PL/d1/Mat
Z801PL/.../VA
Rychlospojka bez ventilu, Ušlechtilé oceli
Z801PL/d1xw1
Z801PL/...x45
Rychlospojka, otevřená PushLock , zahnutá 45°...
Z801PL/d1xw1
Z801PL/...x90
Rychlospojka bez ventilu, zahnutá 90°, PushLo...
Z801PL/d1xw1/Mat
Z801PL/...x90/VA
Rychlospojka bez ventilu, Ušlechtilé oceli, z...
Z802/d4xd1
Z802/...
Redukční rychlospojka, with valve
New: Z802/d4xd1xw1 New: Z802/d4xd1xw1
Z802/...x45
Redukční rychlospojka, s ventilem, zahnutý 45...
New: Z802/d4xd1xw1 New: Z802/d4xd1xw1
Z802/...x90
Redukční rychlospojka, s ventilem, zahnutý 90...
Z8021/d4xd1
Z8021/...
Redukční rychlospojka, open flow
New: Z8021/d4xd1xw1 New: Z8021/d4xd1xw1
Z8021/...x45
Redukční rychlospojka, bez ventilu, zahnutý 4...
New: Z8021/d4xd1xw1 New: Z8021/d4xd1xw1
Z8021/...x90
Redukční rychlospojka, bez ventilu, zahnutý 9...
Z803/d4xd1
Z803/...
Redukční spojka, with valve
Z804/d4xd1
Z804/...
Redukční rychlospojka, open flow
Z805/d4xl1
Z805/...
Přemostění s ventilem, with valve
Z8051/d4xl1
Z8051/...
Přemostění, open flow
Z8051/d4xl1/Mat
Z8051/.../VA
Přemostění, Ušlechtilé oceli
Z807/d4xd7
Z807/...
Rychlospojka se závitem, uzavíratelná, uzavír...
Z807/d4xd7/Mat
Z807/.../VA
Rychlospojka se závitem, Ušlechtilé oceli, uz...
Z807/d4xd7xw1
Z807/...x45
Rychlospojka uzavíratelná se závitem , 45°, 4...
New: Z807/d4xd7xw1/Mat New: Z807/d4xd7xw1/Mat
Z807/...x45°/VA
Rychlospojka uzavíratelná, Ušlechtilé oceli, ...
Z807/d4xd7xw1
Z807/...x90
Rychlospojka se závitem , uzavíratelná , 90°,...
Z807/d4xd7xw1/Mat
Z807/...x90/VA
Rychlospojka se závitem, Ušlechtilé oceli, uz...
Z80700HT/d4xd7
Z80700HT/...
Rychlospojka uzavíratelná, pro vysoké teploty...
Z80700HT/d4xd7/Mat
Z80700HT/.../VA
Safety coupling, s ventilem , nerezové proved...
Z80700HT/d4xd7xw1
Z80700HT/...x45
Rychlospojka se závitem, uzavíratelná ,bezpeč...
Z80700HT/d4xd7xw1
Z80700HT/...x90
Rychlospojka se závitem, uzavíratelná pro vys...
Z80700HT/d4xd7xw1/Mat
Z80700HT/...x90/VA
Bezpečnostní rychlospojka, s ventilem 90° , n...
Z80701HT/d1
Z80701HT/…
Safety coupling, with valve
Z80701HT/d1xw1
Z80701HT/…x45
Safety coupling, with valve, 45° angled
Z80701HT/d1xw1
Z80701HT/…x90
Safety coupling, with valve, 90° angled
Z807HT/d4xd7
Z807HT/...
Rychlospojka se závitem, uzavíratelná , pro ...
Z807HT/d4xd7xw1
Z807HT/...x45
Rychlospojka uzavíratelná pro vysoké teploty ...
Z807HT/d4xd7xw1
Z807HT/...x90
Rychlospojka se závitem uzavíratelná pro vyso...
Z808/d4xd7
Z808/...
Rychlospojka se závitem, bez ventilu, bez ven...
Z808/d4xd7/Mat
Z808/.../VA
Rychlospojka se závitem, Ušlechtilé oceli, be...
New: Z808/d4xd7xw1 New: Z808/d4xd7xw1
Z808/...x45
Rychlospojka, bez ventilu , průchozí , zahnut...
New: Z808/d4xd7xw1 New: Z808/d4xd7xw1
Z808/...x90
Rychlospojka, bez ventilu , průchozí , zahnut...
Z80800HT/d4xd7
Z80800HT/…
Safety coupling, open flow
Z80800HT/d4xd7xw1
Z80800HT/…x45
Safety coupling, open flow, 45° angled
Z80800HT/d4xd7xw1
Z80800HT/…x90
Safety coupling, open flow, 90° angled
Z80801HT/d1
Z80801HT/…
Safety coupling, open flow
Z80801HT/d1xw1
Z80801HT/…x45
Safety coupling, open flow, 45° angled
Z80801HT/d1xw1
Z80801HT/…x90
Safety coupling, open flow, 90° angled
Z808HT/d4xd7
Z808HT/...
Rychlospojka bez ventilu pro vysoké teploty, ...
Z808HT/d4xd7xw1
Z808HT/...x45
Rychlospojka bez ventilu pro vysoké teploty, ...
Z808HT/d4xd7xw1
Z808HT/...x90
Rychlospojka bez ventilu ,pro vysoké teploty,...
Z809/Typ/d7
Z809/...
Multispojka s ventilem, S uzavíracím ventilem
Z8090/Typ/d7
Z8090/...
Rychlospojka uzavíratelná, clean break
Z8090HT/Typ/d7
Z8090HT/...
Rychlospojka uzavíratelná, nerezové provedení
Z8090HT/Typ/d7/Mat
Z8090HT/.../VA
Rychlospojka uzavíratelná, Ušlechtilé oceli, ...
Z8091/Typ
Z8091/...
Rychlospojka uzavíratelná, clean break
Z8091HT/Typ
Z8091HT/...
Rychlospojka uzavíratelná, nerezové provedení
Z8091HT/Typ/Mat
Z8091HT/.../VA
Rychlospojka pro vysoké teploty, Ušlechtilé o...
New: Z80950/Typ/d7 New: Z80950/Typ/d7
Z80950/...
Multi - rychlospojka, s ventilem , vnitřní zá...
New: Z80960/Typ/d1 New: Z80960/Typ/d1
Z80960/...
Multi - rychlospojka, s ventilem, hadičník
New: Z80960PL/Typ/d1 New: Z80960PL/Typ/d1
Z80960PL/...
Multi - rychlospojka, with valve, Push-Lok
Z809HT/Typ/d7
Z809HT/...
Multispojka s ventilem, S uzavíracím ventilem...
Z80HT/d1
Z80HT/...
Rychlospojka pro vysoké teploty, uzavíratelná...
Z80HT/d1/Mat
Z80HT/.../VA
Rychlospojka pro vysoké teploty, Ušlechtilé o...
Z80HT/d1xw1
Z80HT/...x45
Rychlospojka uzavíratelná pro vysoké teploty,...
Z80HT/d1xw1
Z80HT/...x90
Rychlospojka uzavíratelná,pro vysoké teploty,...
Z80HT/d1xw1/Mat
Z80HT/...x90/VA
Rychlospojka uzavíratelná, Ušlechtilé oceli, ...
Z80PL/d1
Z80PL/...
Rychlospojka uzavíratelná PushLock, with valv...
Z80PL/d1/Mat
Z80PL/.../VA
Shut-off coupling, Stainless Steel, with valv...
Z80PL/d1xw1
Z80PL/...x45
Rychlospojka uzavíratelná PushLock, 45°, 45°
Z80PL/d1xw1
Z80PL/...x90
Rychlospojka PushLock , uzavíratelná, 90°, u...
Z80PL/d1xw1/Mat
Z80PL/...x90/VA
Shut-off coupling, Stainless Steel, with valv...
Z82/d4xd7
Z82/...
Rychlospojka se závitem, uzavíratelná ,krátká...
Z825/d4
Z825/...
Zaslepovací rychlospojka