Z809HT/Typ/d7 | Spojky | Přípojky chlazení | Chladící systém | Z | Produktový katalog | HASCO Portal
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
Z809HT/Typ/d7

Multispojka s ventilem, S uzavíracím ventilem, vysokoteplotni

Z809HT/Typ/d7

2.0401
max. 20 bar

Ceny a přístup do košiku umožněn pouze po registraci
Zaregistrovat

Zvolení varianty výrobku

p sw1 l3 l2 l1 d3 d2 Typ d7 Číslo výrobku CAD data
20 24 11 23,7 47,7 21,5 9 13 G3/8A Z809HT/13/G3/8
20 24 11 23,7 47,7 21,5 9 13 M16x1,5 Z809HT/13/16x1,5

The proven HASCO multiple shut-off couplings and multiple shut-off nipples are now standard for high-temperature applications.

With the multiple shut-off system Z809HT/... and Z 819 HT/... HASCO is setting optimum standards in process safety for applications using hot water or heating/cooling oil.

Special Features

  • Optimum performance for mould temperature control
  • High-temperature sealing rings
  • for maximum loads
  • Distinguished from the standard range by their colour
  • Virtually leak-free uncoupling
  • Available with M16x1.5 and G3/8
  • connection thread

Všechny výrobky z kategorie - Spojky
Z80/d1
Z80/...
Rychlospojka uzavíratelná, with valve
New: Z80/d1/Mat New: Z80/d1/Mat
Z80/.../VA
Rychlospojka uzavíratelná, Ušlechtilé oceli
Z80/d1xw1
Z80/...x45
Rychlospojka uzavíratelná, with valve, 45° an...
New: Z80/d1xw1/Mat New: Z80/d1xw1/Mat
Z80/...x45/VA
Rychlospojka uzavíratelná, Ušlechtilé oceli, ...
Z80/d1xw1
Z80/...x90
Rychlospojka uzavíratelná , 90°, 90°
New: Z80/d1xw1/Mat New: Z80/d1xw1/Mat
Z80/...x90/VA
Rychlospojka uzavíratelná, Ušlechtilé oceli, ...
Z801/d1
Z801/...
Rychlospojka bez ventilu, open flow
New: Z801/d1/Mat New: Z801/d1/Mat
Z801/.../VA
Rychlospojka bez ventilu, Ušlechtilé oceli
Z801/d1xw1
Z801/...x45
Rychlospojka bez ventilu, zahnutá 45°, zahnut...
New: Z801/d1xw1/Mat New: Z801/d1xw1/Mat
Z801/...x45/VA
Rychlospojka bez ventilu, Ušlechtilé oceli, z...
Z801/d1xw1
Z801/...x90
Rychlospojka bez ventilu , 90°, 90°
New: Z801/d1xw1/Mat New: Z801/d1xw1/Mat
Z801/...x90/VA
Rychlospojka bez ventilu, Ušlechtilé oceli, 9...
Z801HT/d1
Z801HT/...
Rychlospojka pro vysoké teploty, bez ventilu,...
Z801HT/d1xw1
Z801HT/...x45
Rychlospojka bez ventilu, 45°, 45°
Z801HT/d1xw1
Z801HT/...x90
Rychlospojka bez ventilu, zahnutá 90°, pro vy...
Z801PL/d1
Z801PL/...
Rychlospojka bez ventilu , PushLock, PushLock
New: Z801PL/d1/Mat New: Z801PL/d1/Mat
Z801PL/.../VA
Rychlospojka bez ventilu, Ušlechtilé oceli
Z801PL/d1xw1
Z801PL/...x45
Rychlospojka, otevřená PushLock , zahnutá 45°...
Z801PL/d1xw1
Z801PL/...x90
Rychlospojka bez ventilu, zahnutá 90°, PushLo...
New: Z801PL/d1xw1/Mat New: Z801PL/d1xw1/Mat
Z801PL/...x90/VA
Rychlospojka bez ventilu, Ušlechtilé oceli, z...
Z802/d4xd1
Z802/...
Redukční rychlospojka, with valve
Z8021/d4xd1
Z8021/...
Redukční rychlospojka, open flow
Z803/d4xd1
Z803/...
Redukční spojka, with valve
Z804/d4xd1
Z804/...
Redukční rychlospojka, open flow
Z805/d4xl1
Z805/...
Přemostění s ventilem, with valve
Z8051/d4xl1
Z8051/...
Přemostění, open flow
New: Z8051/d4xl1/Mat New: Z8051/d4xl1/Mat
Z8051/.../VA
Přemostění, Ušlechtilé oceli
Z807/d4xd7
Z807/...
Rychlospojka se závitem, uzavíratelná, uzavír...
New: Z807/d4xd7/Mat New: Z807/d4xd7/Mat
Z807/.../VA
Rychlospojka se závitem, Ušlechtilé oceli, uz...
Z807/d4xd7xw1
Z807/...x45
Rychlospojka uzavíratelná se závitem , 45°, 4...
Z807/d4xd7xw1
Z807/...x90
Rychlospojka se závitem , uzavíratelná , 90°,...
New: Z807/d4xd7xw1/Mat New: Z807/d4xd7xw1/Mat
Z807/...x90/VA
Rychlospojka se závitem, Ušlechtilé oceli, uz...
Z80700HT/d4xd7
Z80700HT/...
Rychlospojka uzavíratelná, pro vysoké teploty...
New: Z80700HT/d4xd7/Mat New: Z80700HT/d4xd7/Mat
Z80700HT/.../VA
Safety coupling, s ventilem , nerezové proved...
Z80700HT/d4xd7xw1
Z80700HT/...x45
Rychlospojka se závitem, uzavíratelná ,bezpeč...
Z80700HT/d4xd7xw1
Z80700HT/...x90
Rychlospojka se závitem, uzavíratelná pro vys...
New: Z80700HT/d4xd7xw1/Mat New: Z80700HT/d4xd7xw1/Mat
Z80700HT/...x90/VA

Bezpečnostní rychlospojka

, s ve...
Z80701HT/d1
Z80701HT/…
Safety coupling, with valve
Z80701HT/d1xw1
Z80701HT/…x45
Safety coupling, with valve, 45° angled
Z80701HT/d1xw1
Z80701HT/…x90
Safety coupling, with valve, 90° angled
Z807HT/d4xd7
Z807HT/...
Rychlospojka se závitem, uzavíratelná , pro ...
Z807HT/d4xd7xw1
Z807HT/...x45
Rychlospojka uzavíratelná pro vysoké teploty ...
Z807HT/d4xd7xw1
Z807HT/...x90
Rychlospojka se závitem uzavíratelná pro vyso...
Z808/d4xd7
Z808/...
Rychlospojka se závitem, bez ventilu, bez ven...
New: Z808/d4xd7/Mat New: Z808/d4xd7/Mat
Z808/.../VA
Rychlospojka se závitem, Ušlechtilé oceli, be...
Z80800HT/d4xd7
Z80800HT/…
Safety coupling, open flow
Z80700HT/d4xd7xw1
Z80800HT/…x45
Safety coupling, open flow, 45° angled
Z80800HT/d4xd7xw1
Z80800HT/…x90
Safety coupling, open flow, 90° angled
Z80801HT/d1
Z80801HT/…
Safety coupling, open flow
Z80801HT/d1xw1
Z80801HT/…x45
Safety coupling, open flow, 45° angled
Z80801HT/d1xw1
Z80801HT/…x90
Safety coupling, open flow, 90° angled
Z808HT/d4xd7
Z808HT/...
Rychlospojka bez ventilu pro vysoké teploty, ...
Z808HT/d4xd7xw1
Z808HT/...x45
Rychlospojka bez ventilu pro vysoké teploty, ...
Z808HT/d4xd7xw1
Z808HT/...x90
Rychlospojka bez ventilu ,pro vysoké teploty,...
Z809/Typ/d7
Z809/...
Multispojka s ventilem, S uzavíracím ventilem
New: Z8090/Typ/d7 New: Z8090/Typ/d7
Z8090/...
Rychlospojka uzavíratelná, clean break
New: Z8090HT/Typ/d7 New: Z8090HT/Typ/d7
Z8090HT/...
Rychlospojka uzavíratelná, nerezové provedení
New: Z8090HT/Typ/d7/Mat New: Z8090HT/Typ/d7/Mat
Z8090HT/.../VA
Rychlospojka uzavíratelná, Ušlechtilé oceli, ...
New: Z8091/Typ New: Z8091/Typ
Z8091/...
Rychlospojka uzavíratelná, clean break
New: Z8091HT/Typ New: Z8091HT/Typ
Z8091HT/...
Rychlospojka uzavíratelná, nerezové provedení
New: Z8091HT/Typ/Mat New: Z8091HT/Typ/Mat
Z8091HT/.../VA
Rychlospojka pro vysoké teploty, Ušlechtilé o...
Z809HT/Typ/d7
Z809HT/...
Multispojka s ventilem, S uzavíracím ventilem...
Z80HT/d1
Z80HT/...
Rychlospojka pro vysoké teploty, uzavíratelná...
New: Z80HT/d1/Mat New: Z80HT/d1/Mat
Z80HT/.../VA
Rychlospojka pro vysoké teploty, Ušlechtilé o...
Z80HT/d1xw1
Z80HT/...x45
Rychlospojka uzavíratelná pro vysoké teploty,...
Z80HT/d1xw1
Z80HT/...x90
Rychlospojka uzavíratelná,pro vysoké teploty,...
New: Z80HT/d1xw1/Mat New: Z80HT/d1xw1/Mat
Z80HT/...x90/VA
Rychlospojka uzavíratelná, Ušlechtilé oceli, ...
Z80PL/d1
Z80PL/...
Rychlospojka uzavíratelná PushLock, with valv...
New: Z80PL/d1/Mat New: Z80PL/d1/Mat
Z80PL/.../VA
Shut-off coupling, Stainless Steel, with valv...
Z80PL/d1xw1
Z80PL/...x45
Rychlospojka uzavíratelná PushLock, 45°, 45°
Z80PL/d1xw1
Z80PL/...x90
Rychlospojka PushLock , uzavíratelná, 90°, u...
New: Z80PL/d1xw1/Mat New: Z80PL/d1xw1/Mat
Z80PL/...x90/VA
Shut-off coupling, Stainless Steel, with valv...
Z82/d4xd7
Z82/...
Rychlospojka se závitem, uzavíratelná ,krátká...
Z825/d4
Z825/...
Zaslepovací rychlospojka