Z80HT/d1/Mat | Spojky | Přípojky chlazení | Chladící systém | Z | Produktový katalog | HASCO Portal
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
Z80HT/d1/Mat

Rychlospojka pro vysoké teploty, Ušlechtilé oceli, uzavíratelná, uzavíratelná

Z80HT/d1/Mat

1.4305
max. 25 bar

Ceny a přístup do košiku umožněn pouze po registraci
Zaregistrovat

Zvolení varianty výrobku

p l2 l1 d6 d4 d2 d1 Mat Číslo výrobku
25 22,5 30 17 9 6 9 VA Z80HT/9/VA
25 25 36,5 22 13 9 13 VA Z80HT/13/VA

The new HASCO cooling range in stainless steel is employed in cleanrooms or medical technology applications for the temperature control of injection moulds in reliable processes, using hot/cold water or oil.

The high-quality 1.4305 material of the HASCO coupling system guarantees reliable and durable temperature control applications.

The special FKM materials of the O-rings are eminently suitable for high temperature applications. The low compression set allows optimum and reliable deployment. Production losses due to leaks are considerably reduced.

Special Features

  • Ideal for medical and clean-room technology
  • Seals in special FKM
  • Standard system: ≤150°C (water), ≤200°C (oil)
  • HT-System: ≤180°C (water), ≤220°C (oil)
  • Low compression set
  • Thread tightness even with large temperature differences
  • Choice between open flow, or shut-off valves on one or both sides
  • Quality material 1.4305
  • Damage to functional surfaces is avoided
  • Easy one-hand operation
  • Compatible with the HASCO brass cooling range

Všechny výrobky z kategorie - Spojky
Z80/d1
Z80/...
Rychlospojka uzavíratelná, with valve
New: Z80/d1/Mat New: Z80/d1/Mat
Z80/.../VA
Rychlospojka uzavíratelná, Ušlechtilé oceli
Z80/d1xw1
Z80/...x45
Rychlospojka uzavíratelná, with valve, 45° an...
New: Z80/d1xw1/Mat New: Z80/d1xw1/Mat
Z80/...x45/VA
Rychlospojka uzavíratelná, Ušlechtilé oceli, ...
Z80/d1xw1
Z80/...x90
Rychlospojka uzavíratelná , 90°, 90°
New: Z80/d1xw1/Mat New: Z80/d1xw1/Mat
Z80/...x90/VA
Rychlospojka uzavíratelná, Ušlechtilé oceli, ...
Z801/d1
Z801/...
Rychlospojka bez ventilu, open flow
New: Z801/d1/Mat New: Z801/d1/Mat
Z801/.../VA
Rychlospojka bez ventilu, Ušlechtilé oceli
Z801/d1xw1
Z801/...x45
Rychlospojka bez ventilu, zahnutá 45°, zahnut...
New: Z801/d1xw1/Mat New: Z801/d1xw1/Mat
Z801/...x45/VA
Rychlospojka bez ventilu, Ušlechtilé oceli, z...
Z801/d1xw1
Z801/...x90
Rychlospojka bez ventilu , 90°, 90°
New: Z801/d1xw1/Mat New: Z801/d1xw1/Mat
Z801/...x90/VA
Rychlospojka bez ventilu, Ušlechtilé oceli, 9...
Z801HT/d1
Z801HT/...
Rychlospojka pro vysoké teploty, bez ventilu,...
Z801HT/d1xw1
Z801HT/...x45
Rychlospojka bez ventilu, 45°, 45°
Z801HT/d1xw1
Z801HT/...x90
Rychlospojka bez ventilu, zahnutá 90°, pro vy...
Z801PL/d1
Z801PL/...
Rychlospojka bez ventilu , PushLock, PushLock
New: Z801PL/d1/Mat New: Z801PL/d1/Mat
Z801PL/.../VA
Rychlospojka bez ventilu, Ušlechtilé oceli
Z801PL/d1xw1
Z801PL/...x45
Rychlospojka, otevřená PushLock , zahnutá 45°...
Z801PL/d1xw1
Z801PL/...x90
Rychlospojka bez ventilu, zahnutá 90°, PushLo...
New: Z801PL/d1xw1/Mat New: Z801PL/d1xw1/Mat
Z801PL/...x90/VA
Rychlospojka bez ventilu, Ušlechtilé oceli, z...
Z802/d4xd1
Z802/...
Redukční rychlospojka, with valve
Z8021/d4xd1
Z8021/...
Redukční rychlospojka, open flow
Z803/d4xd1
Z803/...
Redukční spojka, with valve
Z804/d4xd1
Z804/...
Redukční rychlospojka, open flow
Z805/d4xl1
Z805/...
Přemostění s ventilem, with valve
Z8051/d4xl1
Z8051/...
Přemostění, open flow
New: Z8051/d4xl1/Mat New: Z8051/d4xl1/Mat
Z8051/.../VA
Přemostění, Ušlechtilé oceli
Z807/d4xd7
Z807/...
Rychlospojka se závitem, uzavíratelná, uzavír...
New: Z807/d4xd7/Mat New: Z807/d4xd7/Mat
Z807/.../VA
Rychlospojka se závitem, Ušlechtilé oceli, uz...
Z807/d4xd7xw1
Z807/...x45
Rychlospojka uzavíratelná se závitem , 45°, 4...
New: Z807/d4xd7xw1/Mat New: Z807/d4xd7xw1/Mat
Z807/...x45°/VA
Shut-off coupling, Stainless Steel, with valv...
Z807/d4xd7xw1
Z807/...x90
Rychlospojka se závitem , uzavíratelná , 90°,...
New: Z807/d4xd7xw1/Mat New: Z807/d4xd7xw1/Mat
Z807/...x90/VA
Rychlospojka se závitem, Ušlechtilé oceli, uz...
Z80700HT/d4xd7
Z80700HT/...
Rychlospojka uzavíratelná, pro vysoké teploty...
New: Z80700HT/d4xd7/Mat New: Z80700HT/d4xd7/Mat
Z80700HT/.../VA
Safety coupling, s ventilem , nerezové proved...
Z80700HT/d4xd7xw1
Z80700HT/...x45
Rychlospojka se závitem, uzavíratelná ,bezpeč...
Z80700HT/d4xd7xw1
Z80700HT/...x90
Rychlospojka se závitem, uzavíratelná pro vys...
New: Z80700HT/d4xd7xw1/Mat New: Z80700HT/d4xd7xw1/Mat
Z80700HT/...x90/VA
Bezpečnostní rychlospojka, s ventilem ...
Z80701HT/d1
Z80701HT/…
Safety coupling, with valve
Z80701HT/d1xw1
Z80701HT/…x45
Safety coupling, with valve, 45° angled
Z80701HT/d1xw1
Z80701HT/…x90
Safety coupling, with valve, 90° angled
Z807HT/d4xd7
Z807HT/...
Rychlospojka se závitem, uzavíratelná , pro ...
Z807HT/d4xd7xw1
Z807HT/...x45
Rychlospojka uzavíratelná pro vysoké teploty ...
Z807HT/d4xd7xw1
Z807HT/...x90
Rychlospojka se závitem uzavíratelná pro vyso...
Z808/d4xd7
Z808/...
Rychlospojka se závitem, bez ventilu, bez ven...
New: Z808/d4xd7/Mat New: Z808/d4xd7/Mat
Z808/.../VA
Rychlospojka se závitem, Ušlechtilé oceli, be...
Z80800HT/d4xd7
Z80800HT/…
Safety coupling, open flow
Z80700HT/d4xd7xw1
Z80800HT/…x45
Safety coupling, open flow, 45° angled
Z80800HT/d4xd7xw1
Z80800HT/…x90
Safety coupling, open flow, 90° angled
Z80801HT/d1
Z80801HT/…
Safety coupling, open flow
Z80801HT/d1xw1
Z80801HT/…x45
Safety coupling, open flow, 45° angled
Z80801HT/d1xw1
Z80801HT/…x90
Safety coupling, open flow, 90° angled
Z808HT/d4xd7
Z808HT/...
Rychlospojka bez ventilu pro vysoké teploty, ...
Z808HT/d4xd7xw1
Z808HT/...x45
Rychlospojka bez ventilu pro vysoké teploty, ...
Z808HT/d4xd7xw1
Z808HT/...x90
Rychlospojka bez ventilu ,pro vysoké teploty,...
Z809/Typ/d7
Z809/...
Multispojka s ventilem, S uzavíracím ventilem
New: Z8090/Typ/d7 New: Z8090/Typ/d7
Z8090/...
Rychlospojka uzavíratelná, clean break
New: Z8090HT/Typ/d7 New: Z8090HT/Typ/d7
Z8090HT/...
Rychlospojka uzavíratelná, nerezové provedení
New: Z8090HT/Typ/d7/Mat New: Z8090HT/Typ/d7/Mat
Z8090HT/.../VA
Rychlospojka uzavíratelná, Ušlechtilé oceli, ...
New: Z8091/Typ New: Z8091/Typ
Z8091/...
Rychlospojka uzavíratelná, clean break
New: Z8091HT/Typ New: Z8091HT/Typ
Z8091HT/...
Rychlospojka uzavíratelná, nerezové provedení
New: Z8091HT/Typ/Mat New: Z8091HT/Typ/Mat
Z8091HT/.../VA
Rychlospojka pro vysoké teploty, Ušlechtilé o...
Z809HT/Typ/d7
Z809HT/...
Multispojka s ventilem, S uzavíracím ventilem...
Z80HT/d1
Z80HT/...
Rychlospojka pro vysoké teploty, uzavíratelná...
New: Z80HT/d1/Mat New: Z80HT/d1/Mat
Z80HT/.../VA
Rychlospojka pro vysoké teploty, Ušlechtilé o...
Z80HT/d1xw1
Z80HT/...x45
Rychlospojka uzavíratelná pro vysoké teploty,...
Z80HT/d1xw1
Z80HT/...x90
Rychlospojka uzavíratelná,pro vysoké teploty,...
New: Z80HT/d1xw1/Mat New: Z80HT/d1xw1/Mat
Z80HT/...x90/VA
Rychlospojka uzavíratelná, Ušlechtilé oceli, ...
Z80PL/d1
Z80PL/...
Rychlospojka uzavíratelná PushLock, with valv...
New: Z80PL/d1/Mat New: Z80PL/d1/Mat
Z80PL/.../VA
Shut-off coupling, Stainless Steel, with valv...
Z80PL/d1xw1
Z80PL/...x45
Rychlospojka uzavíratelná PushLock, 45°, 45°
Z80PL/d1xw1
Z80PL/...x90
Rychlospojka PushLock , uzavíratelná, 90°, u...
New: Z80PL/d1xw1/Mat New: Z80PL/d1xw1/Mat
Z80PL/...x90/VA
Shut-off coupling, Stainless Steel, with valv...
Z82/d4xd7
Z82/...
Rychlospojka se závitem, uzavíratelná ,krátká...
Z825/d4
Z825/...
Zaslepovací rychlospojka