Z967/d1xl1 | Chlazení jader | Propojení a těsnění | Chladící systém | Z | Produktový katalog | HASCO Portal
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
Z967/d1xl1

Přepážka, for core cooling

Z967/d1xl1

max. 135 °C
PA, GRP

Ceny a přístup do košiku umožněn pouze po registraci
Zaregistrovat

Zvolení varianty výrobku

t1 s1 b1 d1 l1 Číslo výrobku CAD data
3 1 2,5 6 160 Z967/6x160
4 1 3,5 8 160 Z967/8x160
5 1 4,5 10 160 Z967/10x160