Z976/d1xd2xl1
TempFlex, metric
Z976/d1xd2xl1
1.4404 / 2.0401
Ceny a přístup do košiku umožněn pouze po registraci
Zvolení varianty výrobku
l2 |
d1 |
d2 |
l1 |
Číslo výrobku |
542 |
9 |
8 |
500 |
Z976/9x8x500
|
792 |
9 |
8 |
750 |
Z976/9x8x750
|
1042 |
9 |
8 |
1000 |
Z976/9x8x1000
|
542 |
13 |
12 |
500 |
Z976/13x12x500
|
792 |
13 |
12 |
750 |
Z976/13x12x750
|
1042 |
13 |
12 |
1000 |
Z976/13x12x1000
|
The HASCO TempFlex Z976/... and Z977/... is used to control the temperature of die plates or spacer plates whilst carrying out close contour guiding at the same time. Elaborate deep-hole bores and high pressure losses due to 90° deflections are a thing of the past.
Všechny výrobky z kategorie - Chlazení jader
Z962/...
Rozváděcí trubka, for core cooling
Z965/...
Přepážka plastová, for core cooling
Z9661/...
Přepážka se závitem, straight, with thread
Z9662/...
Přepážka se závitem spirálová, spiral, with t...
Z967/...
Přepážka, for core cooling
Z9676/...
Obtoková zátka ,polotovar, polotovar
Z97/...
Chladící rozvaděč
Z975/...
Tepelně vodivé patrona
Z976/...
TempFlex, metric