Z97/Typ/d1xs1xl1 | Chlazení jader | Propojení a těsnění | Chladící systém | Z | Produktový katalog | HASCO Portal
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
Z97/Typ/d1xs1xl1

Chladící rozvaděč

Z97/Typ/d1xs1xl1

2.0401

Ceny a přístup do košiku umožněn pouze po registraci
Zaregistrovat

Zvolení varianty výrobku

sw1 t1 a2 a1 l2 d4 d3 d2 Typ d1 s1 l1 Číslo výrobku CAD data
24 12 41 20 50 10 M16x1,5 M10x1 13 6 0,5 400 Z97/13/6x0,5x400
32 18 51,5 26,5 63 14 M24x1,5 M14x1,5 19 8 0,5 630 Z97/19/8x0,5x630