Z968/d1xl1 | Spirálové trny | Propojení a těsnění | Chladící systém | Z | Produktový katalog | HASCO Portal
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
Z968/d1xl1

Spirálový trn, jednochodý, jednochodý

Z968/d1xl1

max. 135 °C
PA, GRP

Ceny a přístup do košiku umožněn pouze po registraci
Zaregistrovat

Zvolení varianty výrobku

p1 a1 d2 d1 l1 Číslo výrobku CAD data
14 35 8 12 125 Z968/12x125
14 35 8 12 160 Z968/12x160
14 35 8 12 200 Z968/12x200