Z969/d1xl1 | Spirálové trny | Propojení a těsnění | Chladící systém | Z | Produktový katalog | HASCO Portal
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
Z969/d1xl1

Spirálový trn, dvouchodý, dvouchodý

Z969/d1xl1

max. 135 °C
PA, GRP

Ceny a přístup do košiku umožněn pouze po registraci
Zaregistrovat

Zvolení varianty výrobku

p1 a1 d2 d1 l1 Číslo výrobku CAD data
28 35 8 12 125 Z969/12x125
28 35 8 12 160 Z969/12x160
28 35 8 12 200 Z969/12x200