Z94/d1 | Záslepka | Propojení a těsnění | Chladící systém | Z | Produktový katalog | HASCO Portal
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
Z94/d1

Uzavírací šroub kuželový, conical

Z94/d1

2.0401
DIN 906

Ceny a přístup do košiku umožněn pouze po registraci
Zaregistrovat

Zvolení varianty výrobku

sw1 l1 d1 Číslo výrobku CAD data
3 5 M5x0,5 Z94/5x0,5
3 8 M6x0,75 Z94/6x0,75
3 8 M7x1 Z94/7x1
4 8 M8x0,75 Z94/8x0,75
5 8 M9x1 Z94/9x1
5 8 M10x1 Z94/10x1
6 8 M11x1 Z94/11x1
6 8 M12x1,5 Z94/12x1,5
7 10 M14x1,5 Z94/14x1,5
10 10 R1/2 Z94/R1/2