A5730/l1xb1xh1 | Mechanický | Počítací systémy | Měřící technika | Z | Produktový katalog | HASCO Portal
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
A5730/l1xb1xh1

Počítadlo cyklů, mechanické, pravé

A5730/l1xb1xh1

max. 120°C

Ceny a přístup do košiku umožněn pouze po registraci
Zaregistrovat

Zvolení varianty výrobku

l1 b1 h1 Číslo výrobku CAD data
47,5 38 24,5 A5730/47,5x38x24,5

The mechanical HASCO cycle counter A5730/... supplements the electronic counting system A5710/... and can be used wherever there is a need to monitor process data.

  • Non-resettable
  • 7 digit mechanical counter
  • Max. ambient temperature 120°C
  • Simple assembly
  • Maintenance-free
  • Independent of electricity supply