A5731/s1 | Mechanický | Počítací systémy | Měřící technika | Z | Produktový katalog | HASCO Portal
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
A5731/s1

Počítadlo zdvihů , mechanické, pravé, mechanické

A5731/s1

Ceny a přístup do košiku umožněn pouze po registraci
Zaregistrovat

Zvolení varianty výrobku

s1 Číslo výrobku CAD data
56 A5731/56
66 A5731/66
76 A5731/76
96 A5731/96
116 A5731/116
196 A5731/196
HASCO's new mechanical cycle counters are used to reliably monitor the number of mould strokes during injection moulding.The A5731/... cycle counter is fitted in the moving half of the mould and the A5732/... in the fixed half.They provide a simple form of monitoring and thus reliably support the mould maintenance process.
  • 7-digit, not resettable
  • A5731/... for the moving half
  • A5732/... for the fixed half
  • Min. switching displacement 3.5mm
  • Reliable process monitoring
  • Max. ambient temperature 120°C
  • Small space requirements
  • Easy to mount, countersunk possible
  • 6 different lengths available from stock
  • No battery required  mechanical counter