text.skipToContent text.skipToNavigation

Z1455/l1xd1

Držák

Zvolení varianty výrobku

Pos2 h1 b1 l2 l1 d1 Číslo výrobku CAD data
Z31/5x22 20 13 32 20 6,5 Z1455/20x6,5
Z31/5x22 20 13 32 20 8 Z1455/20x8
Z31/5x22 20 13 32 20 8,2 Z1455/20x8,2
Z31/5x22 20 13 32 20 10 Z1455/20x10
Z31/5x30 25 14 36 24 12,2 Z1455/24x12,2
Z31/5x35 30 14 45 30 18,2 Z1455/30x18,2
Všechny výrobky z kategorie - Bezpečnostní Infra senzory
Z145/n1
Z145/...
Z1453/d1xl1
Z1453/...
Z1455/l1xd1
Z1455/...
Z1458/n1xl1
Z1458/...