text.skipToContent text.skipToNavigation

Z1402/d1xl1

Spojovací kabel

Z1402/d1xl1

max. 90°

Ceny a přístup do košiku umožněn pouze po registraci
Zaregistrovat

Zvolení varianty výrobku

A h1 l2 d2 d1 l1 Číslo výrobku
0,25 17 26 10 M8x1 5000 Z1402/8x1x5000
0,34 27 38 14 M12x1 5000 Z1402/12x1x5000