Z1471/Snxd1 | Koncový spínač | Transportní pojistka | Měřící technika | Z | Produktový katalog | HASCO Portal
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
Z1471/Snxd1

Koncový spínač induktivní, Inductive, threaded

Z1471/Snxd1

max. 70°C

Ceny a přístup do košiku umožněn pouze po registraci
Zaregistrovat

Zvolení varianty výrobku

sw1 l2 l1 d2 Sn d1 Číslo výrobku
7 20 41 M8x1 1,5 M5x0,5 Z1471/1,5x5x0,5
13 30,5 45 M8x1 2 M8x1 Z1471/2x8x1
17 50 65 M12x1 2 M12x1 Z1471/2x12x1