Z2600/Vxn1 | Dílenské pomůcky | Obráběcí nástroje, pomocné prostředky | Z | Produktový katalog | HASCO Portal
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
Z2600/Vxn1

Vysokovýkonné mazivo, bezpečné pro potravinářský průmysl

Z2600/Vxn1

-45°C / +160°C

Ceny a přístup do košiku umožněn pouze po registraci
Zaregistrovat

Zvolení varianty výrobku

h1 d1 V n1 Číslo výrobku
129 48,3 90 1 Z2600/90x1
129 48,3 90 6 Z2600/90x6
190 48,3 180 1 Z2600/180x1
190 48,3 180 6 Z2600/180x6
154 110 1000 1 Z2600/1000x1