A5000/Typ | Nástroje | Obráběcí nástroje, pomocné prostředky | Z | Produktový katalog | HASCO Portal
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
A5000/Typ

Vytahovací přípravek -set

A5000/Typ

Ceny a přístup do košiku umožněn pouze po registraci
Zaregistrovat

Zvolení varianty výrobku

l2 l1 d5 d4 d3 d2 d1 Typ Číslo výrobku
250/315 56/71 25/36 10/16 32/40 M10/M16 M4;M5;M6;M8/M10;M12;M16;M20 1 A5000/1