A5000/Typ/d1-04 | Nástroje | Obráběcí nástroje, pomocné prostředky | Z | Produktový katalog | HASCO Portal
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
A5000/Typ/d1-04

Závitová vložka

A5000/Typ/d1-04

Ceny a přístup do košiku umožněn pouze po registraci
Zaregistrovat

Zvolení varianty výrobku

Typ d1 Číslo výrobku
1 M4 A5000/1/4-04
1 M5 A5000/1/5-04
1 M6 A5000/1/6-04
1 M8 A5000/1/8-04
1 M10 A5000/1/10-04
1 M12 A5000/1/12-04
1 M16 A5000/1/16-04
1 M20 A5000/1/20-04